Accesorios garras de agujas SNGi-AE

  • Para integrar garras de agujas en dispositivos de ventosas e interfaces eléctricas.

Nuestras prestaciones...

  • Posibilidad de integración de herramientas en diferentes lados de la garra
  • Integración mediante formas estandarizadas
  • Cable de conexión y distribuidor de conexión estandarizados para una conexión IO-Link

Su beneficio...

  • Uso universal y montaje
  • Adaptación rápida y fiable a las diferentes geometrías de piezas
  • Montaje rápido, cambio y reutilización de módulos
  • Racor rápido de cable simple y conforme para la industria
 

Artículos sueltos de la familia de productos Accesorios garras de agujas SNGi-AE

 

HTS-A3 AP SNG AP/AE
10.01.29.00322
Sistema de soporte
Conexión de travesaños:
Cab. esfér. 28,5 mm
Diseño: con platillo intermedio
para: Agarrador de la aguja
Tamaño: AP/AE
HTS-A2 AP SNG
10.01.29.00402
Sistema de soporte
Conexión de travesaños:
Perno c l ranura Ø19
Diseño: con platillo intermedio
para: Agarrador de la aguja
BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG
10.01.29.00403
Placa de fijación
Longitud L: 38 mm
Anchura B: 15 mm
Altura H: 11.5 mm
Rosca G1: G1/4"-HE
para: Agarrador de la aguja
ASV IO-L-A B-M12-5 2xS-M12-4
10.02.02.04336
Distribuidor de conexiones
para: IO-Link class A
Interfaz conexión 2:
2xConect M12, 4 pol
Longitud L: 1000 mm
VSL 6-4 PU
10.07.09.00002
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D: 6 mm
Diámetro interior d: 4 mm
Longitud (máx): 500 m
Material: PU
Radio de desp. (min): 35 mm
Margen presión (presión servicio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. en el entorno: -20 ... 90 °C
STV-GE M5-AG 6
10.08.02.00201
Racor instantáneo en versión recta
Rosca G1: M5-MA
Diám ext d tubo flex: 6 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
Temp. en el entorno: -20 ... 80 °C
STV-W M5-AG 6
10.08.02.00296
Racor instantáneo en versión acodada orientable
Rosca G1: M5-MA
Diám ext d tubo flex: 6 mm
Material: Plástico
ASK B-M12-5 1000 S-M12-5
21.04.05.00158
Cable de conexión
Interfaz conexión 1:
Hembrilla M12, 5 pol
Longitud cable: 1000 mm
Interfaz conexión 2:
Conector M12, 5 pol
Material: PUR-Cable
ASK B-M12-5 2000 S-M12-5
21.04.05.00211
Cable de conexión
Interfaz conexión 1:
Hembrilla M12, 5 pol
Longitud cable: 2000 mm
Interfaz conexión 2:
Conector M12, 5 pol
Material: PUR-Cable