Garras de agujas eléctricas SNGi-AE

  • Garras de agujas para la manipulación de materiales flexibles y muy porosos (especialmente textiles)
  • Manipulación de materiales difíciles de aspirar como textiles compuestos, fieltros, materiales filtrantes, materiales aislantes y esponjas, entre muchos otros
  • Manipulación flexible de materiales con altura de apilado cambiante mediante el ajuste de carrera
Conexión e IODD SNGi-AE

Conexión e IODD SNGi-AE

IODD e recomendaciones para la conexión al control de las garras de agujas SNGi-AE de Schmalz y para la integración en diferentes sistemas de bus de campo.

Nuestras prestaciones...

  • Principio de agarre por agujas cruzadas y superficie de actuación reducida
  • Ajuste de la carrera de las agujas mediante perfiles de proceso configurables; monitorización continua de la carrera
  • Carrera adaptable a cada ciclo, secuencia de carrera a elegir
  • Función de soplado para una descarga rápida y exacta

Su beneficio...

  • Manipulación segura incluso de piezas muy lábiles y de pequeñas dimensiones
  • Adaptación individual a geometrías de pieza diferentes; posibilidad de amplio control del proceso
  • Manipulación de capas individuales y reapilado con una sola garra
  • Elevada seguridad del proceso; tiempos de ciclo cortos
 

Artículos sueltos de la familia de productos Garras de agujas eléctricas SNGi-AE

 

SNGi-AE 10 0.8 V 3 IOL
10.01.29.00390
Garra de agujas eléctrica con diseño de fácil mantenimiento y carrera de ajuste continuo
Número de agujas: 10
Diámetro de las agujas: 0.8 mm
Carrera de la aguja Z(NA): 3 mm
Comunicación: IO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 0.8 V 10 IOL
10.01.29.00392
Garra de agujas eléctrica con diseño de fácil mantenimiento y carrera de ajuste continuo
Número de agujas: 10
Diámetro de las agujas: 0.8 mm
Carrera de la aguja Z(NA): 10 mm
Comunicación: IO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL
10.01.29.00393
Garra de agujas eléctrica con diseño de fácil mantenimiento y carrera de ajuste continuo
Número de agujas: 10
Diámetro de las agujas: 1.2 mm
Carrera de la aguja Z(NA): 20 mm
Comunicación: IO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 3 IOL
10.01.29.00394
Garra de agujas eléctrica con diseño de fácil mantenimiento y carrera de ajuste continuo
Número de agujas: 10
Diámetro de las agujas: 1.2 mm
Carrera de la aguja Z(NA): 3 mm
Comunicación: IO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 10 IOL
10.01.29.00396
Garra de agujas eléctrica con diseño de fácil mantenimiento y carrera de ajuste continuo
Número de agujas: 10
Diámetro de las agujas: 1.2 mm
Carrera de la aguja Z(NA): 10 mm
Comunicación: IO-Link (Class B)