Garras de agujas SNG-BV

  • Combinación de los principios de funcionamiento de la garra de agujas y de la ventosa flotante
  • Separación con seguridad de procesos de textiles compuestos mediante la ventosa flotante SBS
  • Garra de agujas SNG-V para la manipulación energéticamente optimizada de textiles y semiproductos porosos y flexibles
  • Manipulación con exactitud de posición mediante agujas verticales

Nuestras prestaciones...

  • Principio de Bernoulli
  • Agarre de la pieza mediante agujas cruzadas
  • Recorrido de aguja variables para agujas cruzadas
  • Manipulación con exactitud de posición y fijación de la pieza con cuatro agujas verticales
  • Manipulación con y sin ventosa flotante

Su beneficio...

  • Separación con seguridad de procesos
  • Sujeción segura de piezas lábiles sin consumo de aire comprimido durante el proceso de manipulación
  • Adaptación individual a piezas de diferentes grosores
  • Ventosa flotante próxima al flujo sin influencia en la posición de la pieza
  • Secuencia de procesos flexiblemente programable
 

Artículos sueltos de la familia de productos Garras de agujas SNG-BV

 

SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS
10.01.29.00481
Garra de agujas neumática con agujas de posicionamiento adicionales y función de ventosa flotante
Número de agujas: 10
Diámetro de las agujas: 1.2 mm
Diámetro exterior D: 100 mm
Diseño: Standard Flow
Función adicional: Recorrido variable
Margen presión (presión servicio):
3,0 ... 7,0 bar
Equipamiento adicional:
SBS y 4 agujas de posicionam.