Garras de agujas SNG-M

  • Garra de agujas para la manipulación de piezas flexibles o de forma inestable
  • Manipulación de materiales difíciles de aspirar, p. ej., textiles compuestos, vellón, filtros, tejido de fibra óptica/de carbono, tejido de aramida, esponjas, etc.

Nuestras prestaciones...

  • Tamaño mínimo
  • Principio función con retroceso por resorte
  • Extracción sincronizada de las agujas
  • Opcional, con placa adaptadora de bridas

Su beneficio...

  • Montaje óptimo en espacios estrechos
  • Reducidos trabajos de control
  • Manipulación segura de las piezas
  • Adaptación perfecta a otros componentes de fijación
 

Artículos sueltos de la familia de productos Garras de agujas SNG-M

 

SNG-M 4 0.8
10.01.29.00001
Garra de agujas "SNG-M" muy pequeño
Número de agujas: 4
Diámetro de las agujas: 0.8 mm
Carrera de la aguja Z(NA): 3 mm
Margen presión (presión servicio):
4,0 ... 6,0 bar