Garras de agujas SNG-R / RV

  • Garra de agujas para la manipulación de piezas flexibles o de forma inestable
  • Manipulación de materiales de difícil aspiración, p. ej., textiles compuestos, vellón, fieltro, espumas de metal, esteras aislantes, espuma, filtros, etc.
PGE-04673

La familia de productos Garras de agujas SNG-R / RV es disponible hasta el 1/10/2019

Desde este momento, ya no pueden solicitarse artículos de esta familia de productos.
Familia alternativa (véase la imagen): Garras de agujas SNG-V

Nuestras prestaciones...

  • Recorrido de la aguja variable (variante SNG-RV)
  • Agujas cruzadas
  • Principio func. con retroceso por resorte
  • Extracción sincronizada de las agujas
  • Rosca de montaje integrada

Su beneficio...

  • Adaptación individual a geometrías de pieza diferentes
  • Ideal para piezas muy inestables
  • Reducidos trabajos de control
  • Manipulación segura de las piezas
  • Adaptación perfecta a otros componentes de fijación
 

Artículos sueltos de la familia de productos Garras de agujas SNG-R / RV

 

assets/Artikelbild/10.01.29.00017_01.jpg
Artículos descatalogados
SNG-R 16 1.2 V
10.01.29.00017
Garra de agujas "SNG-R" redondo
Número de agujas: 16
Diámetro de las agujas: 1.2 mm
Carrera de la aguja Z(NA): 4.5 mm
Función adicional: Recorrido variable
Margen presión (presión servicio):
4,0 ... 6,0 bar

Este artículo sólo está disponible hasta el 1/10/2021

assets/Artikelbild/10.01.29.00014_01.jpg
Artículos descatalogados
SNG-R 16 1.2
10.01.29.00014
Garra de agujas "SNG-R" redondo
Número de agujas: 16
Diámetro de las agujas: 1.2 mm
Carrera de la aguja Z(NA): 4.5 mm
Margen presión (presión servicio):
4,0 ... 6,0 bar

Este artículo sólo está disponible hasta el 1/10/2019