Garras de agujas SNG-V

  • Garras de agujas para la manipulación de materiales flexibles y muy porosos (especialmente textiles)
  • Manipulación de materiales difíciles de aspirar como textiles compuestos, fieltros, materiales de filtro, materiales aislantes y esponjas, entre muchos otros

Nuestras prestaciones...

  • Agujas cruzadas
  • Superficie de actuación minimizada
  • Cilindros neumáticos de efecto doble
  • Carrera de aguja variable

Su beneficio...

  • Elevadas fuerzas de retención, también con piezas muy lábiles
  • Posibilidad de manipulación de piezas pequeñas
  • Ciclos mínimos
  • Adaptación individual a geometrías de pieza diferentes
 

Artículos sueltos de la familia de productos Garras de agujas SNG-V

 

SNG-V 10 1.2 V-7
10.01.29.00176
Garra de agujas "SNG-V" muy robusto
Número de agujas: 10
Diámetro de las agujas: 1.2 mm
Función adicional: Recorrido variable
Carrera de la aguja Z(NA): 7 mm
Margen presión (presión servicio):
3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 10 1.2 V-HT-7
10.01.29.00428
Garra de agujas "SNG-V" muy robusto
Número de agujas: 10
Diámetro de las agujas: 1.2 mm
Función adicional:
Recorr. var, alta temperatura
Carrera de la aguja Z(NA): 7 mm
Margen presión (presión servicio):
3,0 ... 7,0 bar
Temperatura de la pieza max.: 260 °C
SNG-V 6 1.2 V-S-5
10.01.29.00539
Garra de agujas "SNG-V" muy robusto
Número de agujas: 6
Diámetro de las agujas: 1.2 mm
Función adicional: Recorrido variable
Versión: diseño delgado
Carrera de la aguja Z(NA): 5 mm
Margen presión (presión servicio):
3,0 ... 6,0 bar
SNG-V 10 1.2 V-HP-18
10.01.29.00547
Garra de agujas "SNG-V" muy robusto
Número de agujas: 10
Diámetro de las agujas: 1.2 mm
Función adicional:
Recorrido variable,gran fuerza
Carrera de la aguja Z(NA): 18 mm
Margen presión (presión servicio):
3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 6 0.8 V-S-5
10.01.29.00555
Garra de agujas "SNG-V" muy robusto
Número de agujas: 6
Diámetro de las agujas: 0.8 mm
Función adicional: Recorrido variable
Versión: diseño delgado
Carrera de la aguja Z(NA): 5 mm
Margen presión (presión servicio):
3,0 ... 6,0 bar
SNG-V 6 1.5 V-HP-25
10.01.29.00568
Garra de agujas "SNG-V" muy robusto
Número de agujas: 6
Diámetro de las agujas: 1.5 mm
Función adicional:
Recorrido variable,gran fuerza
Carrera de la aguja Z(NA): 25 mm
Margen presión (presión servicio):
3,0 ... 7,0 bar
assets/Artikelbild/10.01.29.00600_00.jpg
Nuevo
SNG-V 10 1.5 V-CH-7 10.5
10.01.29.00600
Garra de agujas "SNG-V" muy robusto
Número de agujas: 10
Diámetro de las agujas: 1.5 mm
Función adicional:
Recorrido var, agujero central
Carrera de la aguja Z(NA): 7 mm
Tamaño de taladrado d3: 10.5 mm
Margen presión (presión servicio):
3,0 ... 7,0 bar