Garras de agujas SNG-V-HP

  • Garra de agujas para la manipulación de piezas flexibles, sin estabilidad de forma o muy porosas
  • Manipulación de materiales difíciles de aspirar como textiles compuestos, materiales SMC, fieltros, materiales de filtro, materiales aislantes y espumas, entre muchos otros
  • Para aplicaciones que exigen una elevada fuerza de penetración y largos recorridos de aguja, así como para la manipulación de materiales pegajosos

Nuestras prestaciones...

  • Hasta 18 o 25 mm de recorrido de aguja
  • Cilindros neumáticos de efecto doble con gran superficie de émbolo
  • Agujas cruzadas
  • Superficie de agarre de PTFE
  • Superficie de agarre minimizadas

Su beneficio...

  • Adecuada también para la manipulación de varias capas
  • Elevada fuerza de penetración para reducir al mínimo los tiempos de ciclo
  • Elevadas fuerzas de retención, también con piezas muy lábiles
  • Reduce la adhesión de materiales pegajosos y aísla contra el enfriamiento local de la pieza
  • Manipulación de piezas pequeñas posible
 

Artículos sueltos de la familia de productos Garras de agujas SNG-V-HP

 

SNG-V 6 1.2 V-HP-15
10.01.29.00439
Garra de agujas "SNG-V" muy robusto
Número de agujas: 6
Diámetro de las agujas: 1.2 mm
Función adicional:
Recorrido variable,gran fuerza
Carrera de la aguja Z(NA): 15 mm
Margen presión (presión servicio):
3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 10 1.2 V-HP-15
10.01.29.00434
Garra de agujas "SNG-V" muy robusto
Número de agujas: 10
Diámetro de las agujas: 1.2 mm
Función adicional:
Recorrido variable,gran fuerza
Carrera de la aguja Z(NA): 15 mm
Margen presión (presión servicio):
3,0 ... 7,0 bar