Garras de agujas SNG-YV

  • Garra de agujas para la manipulación de piezas flexibles o de forma inestable
  • Manipulación de materiales de difícil aspiración, p. ej., textiles compuestos, vellón, fieltro, moqueta, espumas de metal, esteras aislantes, espuma, etc.
PGE-04765

La familia de productos Garras de agujas SNG-YV es disponible hasta el 1/10/2019

Desde este momento, ya no pueden solicitarse artículos de esta familia de productos.
Familia alternativa (véase la imagen): Garras de agujas SNG-AP

Nuestras prestaciones...

  • Recorrido de la aguja variable
  • Diámetro de agujas a elegir
  • Cilindro neumático de acción simple
  • Extracción sincronizada de las agujas
  • Opcionalm., con bridas adaptadora de amarre

Su beneficio...

  • Adaptación individual a geometrías de pieza diferentes
  • Dimensiones específicas para el caso de aplicación particular
  • Reducidos trabajos de control
  • Manipulación segura de las piezas
  • Adaptación perfecta a otros componentes de fijación
 

Artículos sueltos de la familia de productos Garras de agujas SNG-YV

 

assets/Artikelbild/10.01.29.00002_01.jpg
Artículos descatalogados
SNG-Y 12 0.8 V
10.01.29.00002
Garra de agujas "SNG-Y" muy compacto
Número de agujas: 12
Diámetro de las agujas: 0.8 mm
Carrera de la aguja Z(NA): 3.5 mm
Función adicional: Recorrido variable
Margen presión (presión servicio):
3,0 ... 6,0 bar

Este artículo sólo está disponible hasta el 1/10/2019

assets/Artikelbild/10.01.29.00003_01.jpg
Artículos descatalogados
SNG-Y 12 1.2 V
10.01.29.00003
Garra de agujas "SNG-Y" muy compacto
Número de agujas: 12
Diámetro de las agujas: 1.2 mm
Carrera de la aguja Z(NA): 3.5 mm
Función adicional: Recorrido variable
Margen presión (presión servicio):
3,0 ... 6,0 bar

Este artículo sólo está disponible hasta el 1/10/2019

assets/Artikelbild/10.01.29.00004_00.jpg
Artículos descatalogados
SNG-Y 12 2.0 V
10.01.29.00004
Garra de agujas "SNG-Y" muy compacto
Número de agujas: 12
Diámetro de las agujas: 2.0 mm
Carrera de la aguja Z(NA): 3.5 mm
Función adicional: Recorrido variable
Margen presión (presión servicio):
3,0 ... 6,0 bar

Este artículo sólo está disponible hasta el 1/10/2019