Garras de flujo

Además de para la manipulación de textiles compuestos, estas garras son ideales para láminas sensibles y extremadamente finas, para vidrios finos y para circuitos impresos vacíos. La generación de vacío integrada permite contar con un flujo elevado en un nivel de vacío moderado. Las superficies de ventosa con orificios de aspiración colocados a poca distancia entre sí evitan que la pieza se aspire o sufra daños.
 

Garras de flujo SCG

  • Capacidad de aspiración: 270 l/min a 650 l/min
  • Diámetro superficie de ventosa: 20 mm a 60 mm

Ventosas para garras de flujo SCG

  • Diámetro de la superficie de ventosa: 40 mm y 60 mm, ventosa: 20 mm a 60 mm
  • Superficie de ventosa de POM conforme con FDA
  • Ventosas de silicona conforme con FDA SI-55, SI-HD o NBR-AS antiestático

Garras de flujo SCGS

  • Diseño estrecho: 25 mm
  • Capacidad de aspiración: 270 l/min a 650 l/min
  • Diámetro superficie de ventosa: 20 mm a 50 mm

Ventosas para agarradores de flujo SCGS

  • Diámetro de la superficie de ventosa: 30 mm, ventosa: 20 mm a 50 mm
  • Superficie de ventosa de POM conforme con FDA
  • Ventosas con de SI-HD (conforme con FDA) o perbunan NBR-AS (antiestático), NBR-ESD
Garra de flujo para superficies altamente estructuradas SCG-HSS
Nuevo

Garra de flujo para superficies altamente estructuradas SCG-HSS

  • Capacidad de aspiración: de 270 l/min a 650 l/min
  • Superficie de ventosa: cortina de alfileres con Ø 47 mm
  • Cumple con la ESD