Garra de flujo para superficies altamente estructuradas SCG-HSS

  • Garra de flujo compacto para manipular piezas dimensionalmente estables con superficies altamente estructuradas como placas de circuitos impresos ensambladas
  • Manipulación segura y suave con una mínima presión superficial, incluso para piezas con aberturas y bajo grado de ocupación
  • Protección contra la descarga electrostática incontrolada de componentes sensibles mediante un diseño conforme a la ESD
  • Enseñanza del contorno de la superficie respectiva sin tiempos de preparación adicionales

Nuestras prestaciones...

  • Superficie de garra con una cortina de alfileres flexiblemente ajustable
  • Gran capacidad de aspiración con un mínimo consumo de aire
  • Elemento de contacto del material disipativo de la EDS
  • Diseño compacto y bajo peso de la garra
  • No hay tiempos de preparación, una manipulación es fiel a la posición

Su beneficio...

  • Muy buen sellado en superficies fuertemente estructuradas
  • Agarre seguro con bajos costos de operación
  • Protección de las piezas sensibles mediante la descarga controlada de cargas electrostáticas
  • Óptimo para componentes pequeños, es posible la combinación de varias garras para garras más grandes
  • Máxima fiabilidad del proceso con un alto rendimiento
 

Artículos sueltos de la familia de productos Garra de flujo para superficies altamente estructuradas SCG-HSS

 

assets/Artikelbild/10.01.30.01058_03.jpg
Nuevo
SCG-HSS 1xE100 AR 25 47
10.01.30.01058
Garras de flujo para la manipulación superficies altamente estructuradas
Número de eyectores: 1
Clase del funcionam.: E100
con: Conex d aire d escape axial
Recorrido: 25 mm
Diámetro Ds: 47 mm