Garras de flujo para alimentos SFG

  • Garra modular compacta para la manipulación de alimentos secos, también en caso de fugas elevadas
  • Elemento de contacto de material conforme con FDA para el contacto directo con alimentos secos
  • Manipulación de alimentos delicados con presión superficial mínima
  • Manipulación de, p. ej., gofres o galletas con superficies muy estructuradas
  • Toda la garra con diseño higiénico (Hygienic Design) de materiales inalterables por comestibles

Nuestras prestaciones...

  • Forma compacta y ligera con elevada capacidad de aspiración
  • Superficie de ventosa con labio hermetizante suave y flexible
  • Materiales inalterables por comestibles
  • Garra con Hygienic Design
  • Ventosa desmontable sin herramientas

Su beneficio...

  • Idónea para procesos muy dinámicos
  • Muy buen sellado y amortiguación en superficies estructuradas y agarre suave
  • Adecuada para la manipulación de productos de panadería y dulces
  • Fácil de limpiar
  • Elevada disponibilidad de la instalación
 

Artículos sueltos de la familia de productos Garras de flujo para alimentos SFG

 

assets/Artikelbild/10.01.30.00911_03.jpg
Nuevo
SFG 1xE100 MS AR M4-IG
10.01.30.00911
Garra de flujo para alimentos secos fabricada con materiales que cumplen con la FDA
Número de eyectores: 1
Clase del funcionam.: E100
Montaje: lateralmente
con: Conex d aire d escape axial