• Garra de flujo para manipular piezas de plástico sensibles, placas de circuitos impresos, textiles y materiales compuestos
  • Manipulación de placas de circuitos impresos con aberturas / perforaciones: fiabilidad de proceso incluso con una baja tasa de ocupación de la superficie de aspiración y con una mínima presión superficial
  • El elemento de contacto hecho de material compatible con FDA permite el contacto directo y repetido con alimentos secos como galletas, pasteles y gofres
  • Manipulación de circuitos impresos vacíos
Productos destacados
  • Gran flexibilidad gracias al montaje axial o lateral de la garra
  • Unidad de agarre compacta, lista para conectar, con generación de vacío integrada
  • El flujo volumétrico muy alto permite un agarre seguro, incluso con materiales porosos
  • El consumo mínimo de aire reduce los costes de funcionamiento
  • La descarga controlada del aire de admisión evita la contaminación del área de proceso
Garras de flujo SCG
  • Superficie de aspiración (3) de cambio rápido con distintos diámetros
  • Cuerpo base de aluminio anodizado con generación de vacío integrada (2)
  • El modelo básico se puede elegir con posibilidad de montaje axial (MA) o lateral (MS) (5)
  • Conducto de escape (4) para control del conducto del aire aspirado
  • Dos conexiones de aire comprimido (aspirar / descargar)
  • Silenciador (1)
  • Capacidad de aspiración: 270 a 650 l/min
  • Diámetro superficie de aspiración: 20 mm a 50 mm
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por