• El diseño estrecho permite su uso en espacios reducidos y ahorra espacio cuando se manipulan varios productos al mismo tiempo
  • Garras de flujo a la manipulación de circuitos impresos cargados y vacíos
  • La mínima presión superficial y la posibilidad de manipular productos con un bajo grado de ocupación permiten una manipulación fiable de las piezas con aberturas
  • El elemento de contacto hecho de material compatible con FDA permite el contacto directo y repetido con alimentos secos como galletas y pasteles
Productos destacados
  • Diseño estrecho y compacto ideal para espacios reducidos
  • La superficie de ventosa con un labio de sellado suave y flexible amortigua y sella muy bien las superficies estructuradas
  • El flujo volumétrico muy alto permite un agarre seguro, incluso con materiales porosos
  • El consumo mínimo de aire reduce los costes de funcionamiento
  • La descarga controlada del aire de admisión evita la contaminación del área de proceso
Garras de flujo SCGS
  • Cuerpo básico de aluminio no anodizado con generación de vacío integrada accionada por aire comprimido, para montaje lateral (2)
  • Dos conexiones de aire comprimido (aspirar / descargar) (3/4)
  • Conducto de escape (1)
  • Boquilla de conexión de ventosa (5) de aluminio (conforme a la FDA)
  • Ventosas (6) de SI-MD, SI-HD y NBR-ESD electrostáticas conformes a la FDA; gran diámetro nominal para alto caudal
  • Superficie de garra de POM (7)
  • Diseño estrecho: 25 mm
  • Capacidad de aspiración: 270 l/min a 650 l/min
  • Diámetro superficie de ventosa: 20 mm a 50 mm
Métrico       Imperial
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por