SCGS 1xE100 A MS AR M20x1-AG

N° de artículo: 10.01.30.00796
Garras de flujo para la manipulación de componentes delicados
Número de eyectores: 1
Clase del funcionam.: E100
con: Función de descarga
Montaje: Asamblea lateralmente
con: Conex d aire d escape axial
SCGS 1xE100 A MS AR M20x1-AG
Atributo Valor
B 25 mm
D1 19,5 mm
G1 M20x1-MA
G2 G1/8"-HE
G5 M5-HE
H 68,6 mm
H1 73,1 mm
H3 21,1 mm
H4 9 mm
H5 13,1 mm
L1 72 mm
LG1 4,5 mm
X1 42 mm