Ventosa para garras de flujo SCG

  • Manipulación de textiles compuestos
  • Manipulación de piezas flexibles y de forma inestable
  • Manipulación de láminas y vidrios extremadamente finos y delicados
  • Manipulación de circuitos impresos cargados y vacíos
  • Manipulación de alimentos secos

Nuestras prestaciones...

  • Elementos de contacto de SI-55, SI-HD o POM conforme con FDA o NBR-AS antiestático
  • Caudal volumétrico de aspiración muy elevado
  • Fuelle compacto con 1,5 pliegues
  • Superficie de ventosa con labio hermetizante suave y flexible
  • Superficie de aspiración de POM con aberturas muy próximas entre ellas
  • Ventosa desmontable sin herramientas

Su beneficio...

  • Desviación de posibles cargas eléctricas, posibilidad de uso directo en el sector de los alimentos
  • Agarre seguro de piezas muy estructuradas y porosas
  • Alta estabilidad lateral incluso con aceleraciones altas
  • Muy buenas hermetización y amortización sobre superficies estructuradas como p. ej. galletas glaseadas
  • Evita que la pieza se aspire y sufra daños
  • Fácil limpieza
 

Individual items within the product family Ventosa para garras de flujo SCG

 

SAUG-FL SCG 40 POM
SAUG-FL SCG 40 POM
10.01.30.00030
Superficie de ventosa
Diámetro exterior D: 40 mm
Altura H: 9.5 mm
Material de ventosa: Polioximetileno
para: Garras de flujo
SAUG-FL SCG 60 POM
SAUG-FL SCG 60 POM
10.01.30.00031
Superficie de ventosa
Diámetro exterior D: 60 mm
Altura H: 9.5 mm
Material de ventosa: Polioximetileno
para: Garras de flujo
SAUG-SCG 20 SI-HD
SAUG-SCG 20 SI-HD
10.01.30.00661
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 20
Material de ventosa: Silicona SI-HD
SAUG-SCG 30 SI-HD
SAUG-SCG 30 SI-HD
10.01.30.00655
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 30
Material de ventosa: Silicona SI-HD
SAUG-SCG 40 SI-HD
SAUG-SCG 40 SI-HD
10.01.30.00660
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 40
Material de ventosa: Silicona SI-HD
SAUG-SCG 50 SI-HD
SAUG-SCG 50 SI-HD
10.01.30.00593
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 50
Material de ventosa: Silicona SI-HD
SAUG-SCG 20 NBR-AS-55
SAUG-SCG 20 NBR-AS-55
10.01.30.00716
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 20
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR-antistat
Dureza del material: 55 °Sh
SAUG-SCG 30 NBR-AS-55
SAUG-SCG 30 NBR-AS-55
10.01.30.00717
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR-antistat
Dureza del material: 55 °Sh
SAUG-SCG 40 NBR-AS-55
SAUG-SCG 40 NBR-AS-55
10.01.30.00718
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 40
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR-antistat
Dureza del material: 55 °Sh
SAUG-SCG 50 NBR-AS-55
SAUG-SCG 50 NBR-AS-55
10.01.30.00719
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 50
Material de ventosa:
Caucho de nitrilo NBR-antistat
Dureza del material: 55 °Sh