Ventosas para agarradores de flujo SCGS

  • Manipulación de productos de sectores como la electrónica y el embalaje
  • Manipulación de circuitos impresos cargados y vacíos
  • Manipulación de piezas flexibles y de forma inestable
  • Manipulación de textiles compuestos
  • Manipulación de láminas y vidrios extremadamente finos y delicados
  • Manipulación de alimentos secos

Nuestras prestaciones...

  • Elementos de contacto SI-HD POM conforme con FDA o NBR-AS antiestático, NBR-ESD
  • Caudal volumétrico de aspiración muy elevado
  • Fuelle compacto; superficie de ventosa con labio hermetizante suave y flexible
  • Superficie de aspiración de POM con aberturas muy próximas entre ellas
  • Ventosa desmontable sin herramientas

Su beneficio...

  • Desviación de posibles cargas eléctricas, posibilidad de uso directo en el sector de los alimentos
  • Agarre seguro de piezas muy estructuradas y porosas
  • Alta estabilidad lateral incluso con aceleraciones altas; muy buenas hermetización y amortización sobre superficies estructuradas como p. ej. galletas glaseadas
  • Evita que la pieza se aspire y sufra daños
  • Fácil limpieza
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas para agarradores de flujo SCGS

 

SAUG-FL SCGS 30 POM
10.01.30.00894
Superficie de aspiración
Diámetro exterior D: 30 mm
Altura H: 9.5 mm
Material de ventosa: Polioximetileno
Temperatura de la pieza max.: 80 °C
para: Garras de flujo
SAUG-SCGS 20 SI-HD-65
10.01.30.00916
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 20
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Dureza del material: 65 °Sh
SAUG-SCGS 30 SI-HD-65
10.01.30.00917
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 30
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Dureza del material: 65 °Sh
SAUG-SCGS 40 SI-HD-65
10.01.30.00918
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 40
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Dureza del material: 65 °Sh
SAUG-SCGS 50 SI-HD-65
10.01.30.00919
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 50
Material de ventosa: Silicona SI-HD
Dureza del material: 65 °Sh
SAUG-SCGS 20 NBR-ESD-55
10.01.30.00802
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 20
Material de ventosa:
Caucho de nitr NBR-dissipativ
Dureza del material: 55 °Sh
SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55
10.01.30.00876
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Caucho de nitr NBR-dissipativ
Dureza del material: 55 °Sh
SAUG-SCGS 40 NBR-ESD-55
10.01.30.00914
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 40
Material de ventosa:
Caucho de nitr NBR-dissipativ
Dureza del material: 55 °Sh
SAUG-SCGS 50 NBR-ESD-55
10.01.30.00915
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 50
Material de ventosa:
Caucho de nitr NBR-dissipativ
Dureza del material: 55 °Sh