Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa (redonda)
Tamaño | 40 |
Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Ventosas | Vent d fuelle SCG(S) |
Atributo | Valor |
---|---|
Dmax (N) | 25 mm |
Dmax(S) | 42 mm |
dn | 27 mm |
Ds | 39,40 mm |
G1 | M20x1-HE |
H | 29 mm |
LG1 | 6,50 mm |
Z (Carrera) | 6,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tamaño | 40 |
Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 26 g |
Familia de productos | SAUG-SCGS |
Instrucciones de pedido: SAUG-SCGS 40 NBR-ESD-55 B
La garra de flujo SCGS consta de dos partes. Para obtener una garra completa (garra de flujo + ventosa), es necesario realizar los siguientes pasos de pedido:
Accesorios disponibles: racor instantáneo