• Manipulación de textiles compuestos
  • Manipulación de piezas flexibles y de forma inestable
  • Manipulación de láminas y vidrios extremadamente finos y delicados
  • Manipulación de circuitos impresos poblados y vacíos
  • Manipulación de alimentos secos
Productos destacados
  • Elementos de contacto opcionalmente aptos para alimentos (POM, SI-MD y SI-HD) o para la descarga controlada de cargas eléctricas (NBR-ESD)
  • El gran caudal de aspiración permite un agarre seguro incluso de piezas porosas y muy estructuradas
  • Labio de sellado suave y flexible para una mejor amortiguación y sellado en superficies estructuradas, por ejemplo galletas
  • La superficie de succión de POM evita la deformación y daños a la pieza
  • La ventosa se puede desmontar sin herramientas para facilitar su limpieza
Ventosas para garras de flujo SCG
  • Boquilla de conexión de ventosa hecha de aluminio (conforme a la FDA)
  • Ventosas (superficie de aspiración de Ø 20 mm a 50 mm) de SI-MD o SI-HD (conforme con FDA) o NBR-ESD (electrostática)
  • Diámetro de vástago grande para alto caudal
  • Diámetro de la superficie de aspiración: 40 mm y 60 mm, ventosa: 20 mm a 60 mm
  • Las superficies de aspiración hechas de POM conforme a la FDA
  • Ventosas de silicona SI-MD, SI-HD conformes a FDA o NBR-ESD electrostático (sólo punto a punto)
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por