Ventosas para garras de flujo SFG

  • Garras modulares y compactas para manipular alimentos secos, incluso con grandes fugas
  • Elemento de contacto hecho de material conforme a la FDA para el contacto directo con alimentos secos
  • Manipulación de productos alimenticios sensibles con una mínima presión superficial
  • La manipulación de, por ejemplo, gofres o galletas con superficies altamente estructuradas
  • Garra completa de diseño higiénico hecha de materiales aptos para alimentos

Nuestras prestaciones...

  • Materiales seguros para la alimentación
  • Diseño compacto y ligero con gran capacidad de aspiración
  • Superficie de ventosa con un labio hermetizante suave y flexible
  • Superficie de ventosa hecha de POM con aberturas de aspiración estrechamente posicionadas
  • Garras de diseño higiénico

Su beneficio...

  • Adecuado para la manipulación de productos horneados y dulces
  • Adecuado para procesos altamente dinámicos
  • Muy buen sellado y amortiguación en superficies estructuradas y un agarre suave
  • Evita la aspiración y el daño a la pieza
  • Fácil de limpiar
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas para garras de flujo SFG

 

assets/Artikelbild/10.01.30.01001_00.jpg
Nuevo
SAUG-FL SFG 59.5 36x25 POM
10.01.30.01001
Superficie de aspiración
Diámetro exterior D: 59.5 mm
Longitud L: 36 mm
Anchura B: 25 mm
Altura H: 22 mm
Material de ventosa: Polioximetileno
para: Food Gripper (mod)
assets/Artikelbild/10.01.30.01047_02.jpg
Nuevo
SAUG-SFG 20 SI-MD
10.01.30.01047
Ventosa (redondas) para alimentos secos (aptas para uso alimentario)
Tamaño: 20
Material de ventosa:
Silicona SI metal detectable
assets/Artikelbild/10.01.30.01048_02.jpg
Nuevo
SAUG-SFG 30 SI-MD
10.01.30.01048
Ventosa (redondas) para alimentos secos (aptas para uso alimentario)
Tamaño: 30
Material de ventosa:
Silicona SI metal detectable
assets/Artikelbild/10.01.30.01049_02.jpg
Nuevo
SAUG-SFG 40 SI-MD
10.01.30.01049
Ventosa (redondas) para alimentos secos (aptas para uso alimentario)
Tamaño: 40
Material de ventosa:
Silicona SI metal detectable
assets/Artikelbild/10.01.30.01050_02.jpg
Nuevo
SAUG-SFG 50 SI-MD
10.01.30.01050
Ventosa (redondas) para alimentos secos (aptas para uso alimentario)
Tamaño: 50
Material de ventosa:
Silicona SI metal detectable
assets/Artikelbild/10.01.30.00993_02.jpg
Nuevo
SAUG-SFG 50 SI-HD
10.01.30.00993
Ventosa (redondas) para alimentos secos (aptas para uso alimentario)
Tamaño: 50
Material de ventosa: Silicona SI-HD
assets/Artikelbild/10.01.30.00994_02.jpg
Nuevo
SAUG-SFG 40 SI-HD
10.01.30.00994
Ventosa (redondas) para alimentos secos (aptas para uso alimentario)
Tamaño: 40
Material de ventosa: Silicona SI-HD
assets/Artikelbild/10.01.30.00997_02.jpg
Nuevo
SAUG-SFG 30 SI-HD
10.01.30.00997
Ventosa (redondas) para alimentos secos (aptas para uso alimentario)
Tamaño: 30
Material de ventosa: Silicona SI-HD
assets/Artikelbild/10.01.30.00998_02.jpg
Nuevo
SAUG-SFG 20 SI-HD
10.01.30.00998
Ventosa (redondas) para alimentos secos (aptas para uso alimentario)
Tamaño: 20
Material de ventosa: Silicona SI-HD