Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa (redondas) para alimentos secos (aptas para uso alimentario)
Tamaño | 50 |
Material de ventosa | Silicona SI metal detectable |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Altura H | 32 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 25 mm |
d | 17,40 mm |
Dmax(S) | 52 mm |
Ds | 49,40 mm |
H | 32 mm |
L | 36 mm |
Z (Carrera) | 8 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Material de ventosa | Silicona SI metal detectable |
Instrucciones de pedido: SAUG-SFG 50 SI-MD-55 B
La garra de flujo SFG está construida en dos partes. Para obtener una garra completa (garra de flujo + ventosa), es necesario realizar los siguientes pasos de pedido:
Garra de flujo (paso 1) - disponible para montaje lateral
Ventosas (paso 2)
Repuestos disponibles: Ventosas planas FLSA