Garras magnéticas SGM-HP/-HT

  • Garras magnéticas con muy elevadas fuerzas de retención para la manipulación de, entre otras piezas, chapas perforadas, piezas cortadas por laser, chapas con orificios y recortes
  • Manipulación de piezas ferromagnéticas
  • Se puede utilizar sin anillo de fricción para conseguir mayores fuerzas de retención
  • Versión HT para aplicaciones de alta temperatura (p. ej., procesos de estampación en caliente)

Nuestras prestaciones...

  • Manipulación segura mediante imán permanente
  • Diseño compacto y construcción ligera
  • Anillo de fricción fácil de cambiar
  • Posibilidad de integración lateral garras de manipulación
  • Diseño robusto

Su beneficio...

  • No se precisa fuente de tensión
  • Mínimo espacio requerido, peso reducido
  • Absorción de elevadas fuerzas transversales
  • Posibilidades de montaje individuales
  • Uso en celdas de soldadura
 

Artículos sueltos de la familia de productos Garras magnéticas SGM-HP/-HT

 

assets/Artikelbild/10.01.17.00282_01.jpg
Eficiente
SGM-HP 50 G1/4-IG
10.01.17.00282
Ventosa magnética para chapas con orificios y recortes
Tamaño: 50
Alojamiento: G1/4"-HE
Fuerza de retención max: 560 N
Fuerza de retención max anillo fricción:
385 N
Margen presión (presión servicio):
2,5 ... 6,0 bar
assets/Artikelbild/10.01.17.00304_01.jpg
Eficiente
SGM-HP 40 G1/4-IG
10.01.17.00304
Ventosa magnética para chapas con orificios y recortes
Tamaño: 40
Alojamiento: G1/4"-HE
Fuerza de retención max: 320 N
Fuerza de retención max anillo fricción:
235 N
Margen presión (presión servicio):
2,5 ... 6,0 bar
assets/Artikelbild/10.01.17.00316_01.jpg
Eficiente
SGM-HP 30 G1/8-IG
10.01.17.00316
Ventosa magnética para chapas con orificios y recortes
Tamaño: 30
Alojamiento: G1/8"-HE
Fuerza de retención max: 130 N
Fuerza de retención max anillo fricción:
90 N
Margen presión (presión servicio):
2,5 ... 6,0 bar
assets/Artikelbild/10.01.17.00397_01.jpg
Eficiente
SGM-HT-HP 30 G1/8-IG
10.01.17.00397
Ventosa magnética para chapas con orificios y recortes
Tamaño: 30
Alojamiento: G1/8"-HE
Margen presión (presión servicio):
2,5 ... 6,0 bar
Fuerza de retención max: 120 N
assets/Artikelbild/10.01.17.00402_01.jpg
Eficiente
SGM-HT-HP 50 G1/4-IG
10.01.17.00402
Ventosa magnética para chapas con orificios y recortes
Tamaño: 50
Alojamiento: G1/4"-HE
Margen presión (presión servicio):
2,5 ... 6,0 bar
Fuerza de retención max: 520 N
assets/Artikelbild/10.01.17.00403_01.jpg
Eficiente
SGM-HT-HP 40 G1/4-IG
10.01.17.00403
Ventosa magnética para chapas con orificios y recortes
Tamaño: 40
Alojamiento: G1/4"-HE
Margen presión (presión servicio):
2,5 ... 6,0 bar
Fuerza de retención max: 290 N
assets/Artikelbild/10.01.17.00424_01.jpg
Eficiente
SGM-HP 20 G1/8-IG
10.01.17.00424
Ventosa magnética para chapas con orificios y recortes
Tamaño: 20
Alojamiento: G1/8"-HE
Fuerza de retención max: 28 N
Fuerza de retención max anillo fricción:
19 N
Margen presión (presión servicio):
2,5 ... 6,0 bar