• Para integrar garras magnéticas en toolings de manipulación.
Productos destacados
  • De aplicación universal, ya que la conexión al Tooling es posible en diferentes lados de la garra
  • Adaptación rápida y fiable a una gran variedad de piezas gracias a las opciones de conexión estandarizadas
  • Montaje rápido, cambio y reutilización de conjuntos con diseño HTS...D para encajar dos pinzas
  • Versión HTS para montar una garra
  • Versión HTS...D para bloqueo y montaje de dos garras
  • Perno con ranura Ø 19 mm (A2) o esfera Ø 28,5 mm (A3)
  • Diversas opciones de conexión: perno con ranura Ø 19 mm o esfera Ø 28,5 mm
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por