Garras para materiales compuestos

Además de para la manipulación de textiles compuestos, estas garras son ideales para láminas sensibles y extremadamente finas, para vidrios finos y para circuitos impresos vacíos. La generación de vacío integrada permite contar con un flujo elevado en un nivel de vacío moderado. Las superficies de ventosa con orificios de aspiración colocados a poca distancia entre sí evitan que la pieza se aspire o sufra daños.
 

Garras para materiales compuestos SCG

  • Capacidad de aspiración: 270 l/min a 650 l/min
  • Diámetro superficie de ventosa: 40 mm y 60 mm
  • Material superficie de ventosa: POM

Accesorios garras para materiales compuestos SCG

  • Para garra para materiales compuestos SCG
  • Capacidad de aspiración: 270 l/min a 650 l/min
  • Diámetro de la superficie de ventosa: 40 mm y 60 mm
  • Material de la superficie de ventosa: POM

Garras de flujo SCG

  • Garra de flujo para montaje axial o lateral
  • Ventosa con 1,5 pliegues de silicona conforme con FDA
  • Diámetro superficie de ventosa: 50 mm

Accesorios garras para materiales compuestos SCG

  • Para garra de flujo SCG
  • Ventosa con 1,5 pliegues de silicona según FDA
  • Diámetro de la superficie de ventosa: 50 mm