Accesorios garras para materiales compuestos SCG

  • Integración adaptable de tubo flexible para aire comprimido

Nuestras prestaciones...

  • Racor instantáneo acodado para integraciones de tubo flexible para aire comprimido
  • Silenciador de aire de escape

Su beneficio...

  • Conexión compacta y segura del tubo flexible para aire comprimido
  • Atornilladura acodada con basculación para una alineación simple
  • Emisión de ruido reducida sobre todo en usos próximos a personas
 

Artículos sueltos de la familia de productos Accesorios garras para materiales compuestos SCG

 

SD G3/8-AG 40x80 SCG
SD G3/8-AG 40x80 SCG
10.01.30.00352
Silenciador para generador de vacío
Rosca 1: G3/8"-MA
Diámetro exterior: 40 mm
Longitud: 80 mm
para: agarrador Composite
STV-W G1/8-AG 6
STV-W G1/8-AG 6
10.08.02.00288
Racor instantáneo en versión acodada orientable
Rosca G1: G1/8"-MA
Diám ext d tubo flex: 6 mm
Material: Plástico
STV-W M5-AG 6
STV-W M5-AG 6
10.08.02.00296
Racor instantáneo en versión acodada orientable
Rosca G1: M5-MA
Diám ext d tubo flex: 6 mm
Material: Plástico