Garras de flujo SCG

  • Solución de ventosa para la manipulación de alimentos secos como galletas, pastas de té, tortas y gofres
  • Manipulación de productos que por motivo de su superficie o su geometría requieren un elevado flujo de aspiración
  • El elemento de contacto de material conforme con FDA permite el contacto directo y repetido con alimentos

Nuestras prestaciones...

  • Elemento de contacto de material de silicona conforme con FDA
  • Muy elevado flujo de aspiración
  • Fuelle de ventosa compacto con 1,5 pliegues
  • Superficie de ventosa con suave y flexible labio hermetizante
  • Generador de vacío resistente a la suciedad
  • Ventosa desmontable sin herramientas

Su beneficio...

  • Uso directo en el sector de los alimentos posible
  • Agarre seguro incluso de piezas porosas muy estructuradas
  • Elevada estabilidad lateral también a altas aceleraciones
  • Muy buenas hermetización y amortiguación en superficies estructuradas como galletas glaseadas
  • Prolongados intervalos de servicio
  • Limpieza sencilla
 

Artículos sueltos de la familia de productos Garras de flujo SCG

 

SCG 1xE100 A MA
SCG 1xE100 A MA
10.01.30.00092
Ventosas Composite para la manipulación de componentes delicados
Número de eyectores: 1
Clase del funcionam.: E100
con: Función de descarga
Montaje: Asamblea axialmente
SCG 1xE100 A MS
SCG 1xE100 A MS
10.01.30.00170
Ventosas Composite para la manipulación de componentes delicados
Número de eyectores: 1
Clase del funcionam.: E100
con: Función de descarga
Montaje: Asamblea lateralmente
SAUG-SCG 50 SI-HD
Eficiente
SAUG-SCG 50 SI-HD
10.01.30.00593
Ventosa plana (redonda)
Tamaño: 50
Material de ventosa: Silicona SI-HD