Garras para materiales compuestos SCG

  • Garra para materiales compuestos para la manipulación de textiles compuestos
  • Manipulación de piezas flexibles o labiles
  • Manipulación de láminas extremadamente delgadas y delicadas
  • Manipulación de circuitos impresos vacíos

Nuestras prestaciones...

  • Superficie de aspiración con aberturas muy próximas entre sí
  • Generación de vacío integrada
  • Caudal volumétrico muy alto
  • Gran potencia con un consumo mínimo de aire
  • Salida controlada del aire aspirado
  • Fijación axial o lateral de la ventosa

Su beneficio...

  • Evita que la pieza se embeba y se deteriore
  • Unidad de ventosa compacta y lista para conectar
  • Agarre seguro incluso con materiales porosos
  • Costes de servicio reducidos
  • No provoca suciedad en el recinto de procesos
  • Posibilidades de integración flexibles
 

Artículos sueltos de la familia de productos Garras para materiales compuestos SCG

 

SCG 1xE100 A MA
SCG 1xE100 A MA
10.01.30.00092
Ventosas Composite para la manipulación de componentes delicados
Número de eyectores: 1
Clase del funcionam.: E100
con: Función de descarga
Montaje: Asamblea axialmente
SCG 1xE100 A MA SDA
SCG 1xE100 A MA SDA
10.01.30.00359
Ventosas Composite para la manipulación de componentes delicados
Número de eyectores: 1
Clase del funcionam.: E100
con: Función de descarga
Montaje: Asamblea axialmente
con: Silenciador axial
SCG 1xE100 A MS
SCG 1xE100 A MS
10.01.30.00170
Ventosas Composite para la manipulación de componentes delicados
Número de eyectores: 1
Clase del funcionam.: E100
con: Función de descarga
Montaje: Asamblea lateralmente
SCG 1xE100 A MS SDA
SCG 1xE100 A MS SDA
10.01.30.00360
Ventosas Composite para la manipulación de componentes delicados
Número de eyectores: 1
Clase del funcionam.: E100
con: Función de descarga
Montaje: Asamblea lateralmente
con: Silenciador axial
SAUG-FL SCG 40 POM
SAUG-FL SCG 40 POM
10.01.30.00030
Superficie de ventosa
Diámetro exterior D: 40 mm
Altura H: 9.5 mm
Material de ventosa: Polioximetileno
para: agarrador Composite
SAUG-FL SCG 60 POM
SAUG-FL SCG 60 POM
10.01.30.00031
Superficie de ventosa
Diámetro exterior D: 60 mm
Altura H: 9.5 mm
Material de ventosa: Polioximetileno
para: agarrador Composite