Garras para obleas

Las garras para obleas son aptas para una manipulación extremadamente rápida y segura de obleas y células solares. La generación de un elevado flujo con un bajo consumo de aire permite manipular las piezas sensibles de forma especialmente cuidadosa.
 

Garras para obleas SWGm

  • Dimensiones: 125 x 125 mm y 156 x 156 mm
  • Modelo básico con escape axial o lateral
  • Material superficie de ventose: PEEK

Accesorios garras para obleas SWGm

  • Componentes para la estructura modular de garras para obleas SWGm

Garras para obleas SWGm Wet

  • Dimensiones: 125 x 125 mm y 156 x 156 mm
  • Modelo básico con aire de salida lateral
  • Material de la superficie de la garra: PEEK