• Uso en combinación con garras para obleas SWGm
Productos destacados
  • La descarga controlada del aire de admisión evita la contaminación del área de proceso
  • Los módulos de brida permiten una conexión flexible a diferentes conexiones de robots y un cambio rápido de pinzas
  • Manipulación suave y posicionamiento preciso con el módulo de aspiración/amortiguador
  • Sistema de soporte HTR para el montaje de sensores para la medición de la distancia y la prueba de ocupación
  • Las microválvulas evitan los retrasos gracias al control del aire comprimido directamente en el generador de vacío
  • Módulo de aspiración / amortiguador para un diámetro exterior del tubo flexible de 4 mm
  • Sistema de soporte HTR con rosca hembra M8x1, rosca hembra M12x1 o como soporte universal
  • Módulo de ventosa flotante SBSm para diámetro del tubo flexible de 4/2 mm
  • Módulos de brida para integrar en diversos robots como ABB, ADEPT, Fanuc, Yaskawa, Kawasaki, Murata, Elau, Stäubli o una brida universal mecanizable
  • Conductos de escape para la desviación controlada del aire aspiradovia axial o lateral para diámetro exterior del tubo flexible de 14 mm
  • Electroválvula EMV con nominal de 2,5 o 1,5 mm
  • Componentes para la estructura modular de garras para obleas SWGm
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por