Accesorios garras para obleas SWGm

  • Uso en combinación con garras para obleas SWGm

Nuestras prestaciones...

  • Conductos de escape para la desviación controlada del aire aspirado (de modo axial o lateral)
  • Integración en robot mediante distintos módulos de brida
  • Módulo amortiguador / de aspiración
  • Sistema de soporte HTR como soporte para sensor
  • Microválvulas especiales para la conexión del aire comprimido directamente en el generador de vacío

Su beneficio...

  • Limpieza del recinto de procesos
  • Para la conexión flexible a diferentes integraciones en robot y cambio de garra rápido
  • Manipulación suave de la pieza y depósito exacto en posición
  • Fijación de sensores para la medición de distancias y control de ocupación
  • Control del aire comprimido sin retardo del tiempo en funcionamiento mediante longitudes de tubo flexible
 

Artículos sueltos de la familia de productos Accesorios garras para obleas SWGm

 

  1. 1
  2. 2
EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P
10.05.01.00289
Válvula electromagnética EMV para el control directo de aire comprimido
Diámetro nominal: 2.5 mm
Tensión: 24V - Corriente Cont
Función: Válvula de 3/2 vías
Control: Cerrada sin corriente
Rosca de conexión: G1/8"-MA
contiene: Cable 2
Longitud cable: 3 m
EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P
10.05.01.00288
Válvula electromagnética EMV para el control directo de aire comprimido
Diámetro nominal: 1.5 mm
Tensión: 24V - Corriente Cont
Función: Válvula de 3/2 vías
Control: Cerrada sin corriente
Rosca de conexión: M5-MA
contiene: Cable 2
Longitud cable: 3 m
FLAN-PL 55x7.5-EL1
10.01.30.00208
Placa de bridas (redonda)
Diámetro exterior D: 55 mm
Longitud L: 7.5 mm
Tamaño: EL1
FLAN-PL 55x9.5-JP1
10.01.30.00194
Placa de bridas (redonda)
Diámetro exterior D: 55 mm
Longitud L: 9.5 mm
Tamaño: JP1
FLAN-PL 80x9-ST1
10.01.30.00167
Placa de bridas (redonda)
Diámetro exterior D: 80 mm
Longitud L: 9 mm
Tamaño: ST1
SD-MOD 4 32x15x35 FG 9 SWGm
10.01.30.00121
Módulo de aspiración / absorción
Diámetro interior d: 4 mm
Longitud L: 32 mm
Anchura B: 15 mm
Altura H: 35 mm
Diám. tubo flexible: 4 mm
Ventosas: Ventosa de fuelle FG
Diámetro Ds: 9 mm
para: Agarrador de la oblea (mod)
HTR M12x1-IG SWGm
10.01.30.00119
Sistema de soporte
Rosca G1: M12x1-HE
para: Agarrador de la oblea (mod)
HTR M8x1-IG SWGm
10.01.30.00118
Sistema de soporte
Rosca G1: M8x1-HE
para: Agarrador de la oblea (mod)
HTR-UNI SWGm
10.01.30.00117
Sistema de soporte
Conexión de travesaños:
Soporte universal
para: Agarrador de la oblea (mod)
ABL-FUEHR 18x46 SWGm/SCG
10.01.30.00087
Comp. de desvío del aire de salida
Diámetro exterior D: 18 mm
Longitud L1: 46 mm
para: agarrador Wafer-/Coanda

  1. 1
  2. 2