Accesorios garras para obleas SWGm

  • Uso en combinación con garras para obleas SWGm

Nuestras prestaciones...

  • Conductos de escape para la desviación controlada del aire aspirado (de modo axial o lateral)
  • Integración en robot mediante distintos módulos de brida
  • Módulo amortiguador / de aspiración
  • Sistema de soporte HTR como soporte para sensor
  • Microválvulas especiales para la conexión del aire comprimido directamente en el generador de vacío

Su beneficio...

  • Limpieza del recinto de procesos
  • Para la conexión flexible a diferentes integraciones en robot y cambio de garra rápido
  • Manipulación suave de la pieza y depósito exacto en posición
  • Fijación de sensores para la medición de distancias y control de ocupación
  • Control del aire comprimido sin retardo del tiempo en funcionamiento mediante longitudes de tubo flexible
 

Artículos sueltos de la familia de productos Accesorios garras para obleas SWGm

 

  1. 1
  2. 2
FLAN-PL 55x9.5-JP1
10.01.30.00194
Placa de bridas (redonda)
Diámetro exterior D: 55 mm
Longitud L: 9.5 mm
Tamaño: JP1
FLAN-PL 55x7.5-EL1
10.01.30.00208
Placa de bridas (redonda)
Diámetro exterior D: 55 mm
Longitud L: 7.5 mm
Tamaño: EL1
EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P
10.05.01.00288
Válvula electromagnética EMV para el control directo de aire comprimido
Diámetro nominal: 1.5 mm
Tensión: 24V - Corriente Cont
Función: Válvula de 3/2 vías
Control: Cerrada sin corriente
Rosca de conexión: M5-MA
contiene: Cable 2
Longitud cable: 3 m
EMV 2.5 24V-DC 3/2 NC K-2P
10.05.01.00289
Válvula electromagnética EMV para el control directo de aire comprimido
Diámetro nominal: 2.5 mm
Tensión: 24V - Corriente Cont
Función: Válvula de 3/2 vías
Control: Cerrada sin corriente
Rosca de conexión: G1/8"-MA
contiene: Cable 2
Longitud cable: 3 m

  1. 1
  2. 2