Garras para obleas SWGm

  • Garra para obleas para la manipulación extremadamente rápida, segura, precisa y sin dañar las obleas y células solares en su proceso de fabricación
  • Procesos de carga y descarga mediante almacenamiento en cajas y desde cinta de transporte
  • Posibilidad para el control de fracturas durante el proceso de manipulación "on the fly" mediante posicionamiento exacto en la inspección visual y en la medición de capas
  • Fabricación de células solares completa y parcialmente automática con la máxima seguridad de procesos, disponibilidad de la instalación, eficiencia de células y el mayor rendimiento

Nuestras prestaciones...

  • Altura de montaje y peso extremadamente reducido
  • Distribución y dimensionamiento óptimos de los puntos de aspiración
  • Guías de escape para una salida controlada del aire aspirado
  • Salida controlada del aire aspirado
  • Función de descarga rápida
  • Superficie de contacto con PEEK (polyetheretherketon)

Su beneficio...

  • Manipulación extremadamente rápida y con la mayor exactitud de posicionamiento con tiempos de ciclo intériores a uno segundo
  • Reducción de la tasa de fracturas
  • Agarre y retención seguras también de obleas deformadas, fracturadas o perforadas
  • No provoca suciedad en el area de procesos
  • Posicionamiento preciso de la oblea, tiempos de ciclo mínimos
  • Contaminación superficial mínima de la oblea, evita los puntos ciegos
 

Artículos sueltos de la familia de productos Garras para obleas SWGm

 

SWGm-5A 115x115x40 1xE100 A PEEK
SWGm-5A 115x115x40 1xE100 A PEEK
10.01.30.00135
Soporte para obleas para la más rápida manipulación de componentes fotovoltaicos sin dañar las piezas
Diseño: Aire de salida axial
Longitud L: 115 mm
Anchura B: 115 mm
Altura H: 40 mm
Número de eyectores: 1
Clase del funcionam.: E100
Diseño: Función de descarga
Material: Polyetheretherketon
SWGm-6A 146x146x40 1xE100 A PEEK
SWGm-6A 146x146x40 1xE100 A PEEK
10.01.30.00136
Soporte para obleas para la más rápida manipulación de componentes fotovoltaicos sin dañar las piezas
Diseño: Aire de salida axial
Longitud L: 146 mm
Anchura B: 146 mm
Altura H: 40 mm
Número de eyectores: 1
Clase del funcionam.: E100
Diseño: Función de descarga
Material: Polyetheretherketon
SWGm-5S 115x115x65 1xE100 A PEEK
SWGm-5S 115x115x65 1xE100 A PEEK
10.01.30.00137
Soporte para obleas para la más rápida manipulación de componentes fotovoltaicos sin dañar las piezas
Diseño: Aire de salida lateral
Longitud L: 115 mm
Anchura B: 115 mm
Altura H: 65 mm
Número de eyectores: 1
Clase del funcionam.: E100
Diseño: Función de descarga
Material: Polyetheretherketon
SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK
SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK
10.01.30.00138
Soporte para obleas para la más rápida manipulación de componentes fotovoltaicos sin dañar las piezas
Diseño: Aire de salida lateral
Longitud L: 146 mm
Anchura B: 146 mm
Altura H: 65 mm
Número de eyectores: 1
Clase del funcionam.: E100
Diseño: Función de descarga
Material: Polyetheretherketon