• Garra para obleas y células solares para la manipulación extremadamente rápida, segura, precisa y sin dañar las piezas de obleas húmedas tras pasar por el banco húmedo
  • Manipulación de obleas y células solares tras procesos de grabado y limpieza
  • Carga y descarga de cinta de transporte
  • Fabricación automática o semiautomática de células solares con la máxima seguridad de procesos, disponibilidad de la instalación, eficiencia de células y el mayor rendimiento
Productos destacados
  • Los puntos de succión especialmente posicionados y dimensionados permiten una manipulación segura de las obleas húmedas
  • Manipulación extremadamente rápida y precisa gracias a su baja altura y peso
  • La alta capacidad de aspiración permite un agarre seguro incluso con ocupación parcial o fugas, por ejemplo, con obleas perforadas
  • La descarga controlada del aire de admisión evita la contaminación del área de proceso
  • La función de liberación rápida permite el posicionamiento preciso de las obleas
Garras para obleas SWGm Wet
  • El modelo básico se puede elegir con escape del aire aspirado (3) axial (A) o lateral (S)
  • Geometrías de superficies de ventosas a elegir para tamaños de células convencionales de 125 mm y de 156 mm
  • Componente opcional para escape del aire aspirado (II) controlado
  • Diseño modular con accesorios para el montaje de sensores y módulos de aspiración/amortiguación (I), así como una elección de módulos de brida (III)
  • Altura mínima gracias a su construcción de plástico de peso reducido
  • Superficies de contacto reemplazables
  • Dimensiones: 115 x 115 mm y 146 x 146 mm
  • Modelo básico con aire de salida lateral
  • Material de la superficie de ventosa: PEEK
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por