Garras para vidrio fino

La garra para vidrio fino de Schmalz se caracteriza por su manipulación cuidadosa y sin contaminación. La elevada capacidad de aspiración y su superficie de ventosa amplia y eficaz permiten llevar a cabo una manipulación segura de la pieza incluso en procesos dinámicos. Este plano aspirante se utiliza, por ejemplo, para la manipulación de vidrios para pantallas muy finos en procesos automatizados o parcialmente automatizados.
 

Garras para vidrio fino STGG

  • Superficie: 100 x 55 mm y 170 x 105 mm
  • Material de la superficie: PEEK
  • Capacidad de aspiración: 31 a 235 l/min

Accesorios STGG

  • Componentes para la estructura modular de garras para vidrio delgado STGG