Accesorios STGG

  • Accesorios para la colocación de sensores y módulos amortiguadores/de aspiración, así como módulos de bridas para robot

Nuestras prestaciones...

  • Conductos de escape para la desviación controlada del aire aspirado (de modo axial o lateral)
  • Integración en robot mediante distintos módulos de brida
  • Módulo amortiguador/de aspiración
  • Sistema de soporte HTR como soporte para sensor
  • Microválvulas especiales para la conexión del aire comprimido directamente en el generador de vacío

Su beneficio...

  • Limpieza del recinto de procesos
  • Para la conexión flexible a diferentes integraciones en robot y cambio de garra rápido
  • Manipulación suave de la pieza y depósito exacto en posición
  • Fijación de sensores para la medición de distancias y control de ocupación
  • Control del aire comprimido sin retardo del tiempo en funcionamiento mediante longitudes de tubo flexible
 

Artículos sueltos de la familia de productos Accesorios STGG

 

  1. 1
  2. 2
SBSm 14 90-3 4/2 0
10.01.01.12912
Módulo de ventosa flotante para aumentar la altura de elevación de piezas delicadas
Anchura B: 14 mm
Ángulo de radiación: 90 °
Número de taladros: 3
Conexión: Tubo flex. 4/2
Ángulo de volteo W: 0 °
SBSm 14 90-3 4/2 90
10.01.01.13171
Módulo de ventosa flotante para aumentar la altura de elevación de piezas delicadas
Anchura B: 14 mm
Ángulo de radiación: 90 °
Número de taladros: 3
Conexión: Tubo flex. 4/2
Ángulo de volteo W: 90 °
FLAN-PL 55x7.5-AB1
10.01.30.00015
Placa de bridas (redonda)
Diámetro exterior D: 55 mm
Longitud L: 7.5 mm
Tamaño: AB1
FLAN-PL 63x10.5-AD1
10.01.30.00016
Placa de bridas (redonda)
Diámetro exterior D: 63 mm
Longitud L: 10.5 mm
Tamaño: AD1
FLAN-PL 63x11.5-UNI
10.01.30.00017
Placa de bridas (redonda)
Diámetro exterior D: 63 mm
Longitud L: 11.5 mm
Tamaño: UNI
ABL-SET 14 SWG/SCG
10.01.30.00059
Sistema del aire de extractor
Diám ext d tubo flex: 14 mm
para: agarrador Wafer-/Coanda
HTR-UNI SWGm
10.01.30.00117
Sistema de soporte
Conexión de travesaños:
Soporte universal
para: Agarrador de la oblea (mod)
HTR M8x1-IG SWGm
10.01.30.00118
Sistema de soporte
Rosca G1: M8x1-HE
para: Agarrador de la oblea (mod)
HTR M12x1-IG SWGm
10.01.30.00119
Sistema de soporte
Rosca G1: M12x1-HE
para: Agarrador de la oblea (mod)
SD-MOD 4 32x15x35 FG 9 SWGm
10.01.30.00121
Módulo de aspiración / absorción
Diámetro interior d: 4 mm
Longitud L: 32 mm
Anchura B: 15 mm
Altura H: 35 mm
Diám. tubo flexible: 4 mm
Ventosas: Ventosa de fuelle FG
Diámetro Ds: 9 mm
para: Agarrador de la oblea (mod)

  1. 1
  2. 2