Garras para vidrio fino STGG

  • Garra especial para la manipulación segura de los vidrios más delgados
  • Utilización en el proceso de producción de vidrio de pantalla de 0,1 mm de grosor
  • Manipulación extremadamente dinámica de piezas delicadas en procesos automatizados o parcialmente automatizados como la fabricación de pantallas de TFT, smartphones o tablets
  • Manipulación libre de contaminación sin efectos negativos en los procesos siguientes como el revestimiento

Nuestras prestaciones...

  • Superficie de ventosa: PEEK que no deja huellas
  • Elevada capacidad de aspiración y gran superficie de ventosa efectiva
  • Función de soplado activa
  • Agarre en toda la superficie con reducido nivel de vacío
  • Eficiente generación de vacío

Su beneficio...

  • Ninguna contaminación sobre las piezas
  • Manipulación segura en procesos dinámicos
  • Descarga rápida y con posicionamiento de precisión
  • Reducida presión sobre la superficie y manipulación muy suave
  • Bajo consumo de aire comprimido, costes operativos reducidos
 

Artículos sueltos de la familia de productos Garras para vidrio fino STGG

 

STGG S 100x55 1xE100 A PEEK
10.01.30.00469
Plano aspirante especial para una manipulación cuidadosa y extremadam. dinàmica de piezas delicadas
Diseño: Aire de salida lateral
Longitud L: 100 mm
Anchura B: 55 mm
Altura H: 65 mm
Número de eyectores: 1
Clase del funcionam.: E100
Diseño: Función de descarga
Material: Polyetheretherketon
STGG S 170x105 1xE100 A PEEK
10.01.30.00473
Plano aspirante especial para una manipulación cuidadosa y extremadam. dinàmica de piezas delicadas
Diseño: Aire de salida lateral
Longitud L: 170 mm
Anchura B: 105 mm
Altura H: 65 mm
Número de eyectores: 1
Clase del funcionam.: E100
Diseño: Función de descarga
Material: Polyetheretherketon
STGG 100x55 QCMV HV 2 13 PEEK
10.01.30.00517
Plano aspirante especial para una manipulación cuidadosa y extremadam. dinàmica de piezas delicadas
Longitud L: 100 mm
Anchura B: 55 mm
Altura H: 67.4 mm
con: Módulo de vacío QCMV
Diseño: Alta depresión
Número de pasos: 2
Tamaño: 13
Material: Polyetheretherketon
STGG 170x105 QCMV HV 2 13 PEEK
10.01.30.00518
Plano aspirante especial para una manipulación cuidadosa y extremadam. dinàmica de piezas delicadas
Longitud L: 170 mm
Anchura B: 105 mm
Altura H: 67.4 mm
con: Módulo de vacío QCMV
Diseño: Alta depresión
Número de pasos: 2
Tamaño: 13
Material: Polyetheretherketon
STGG 100x55 QCM 51 PEEK
10.01.30.00519
Plano aspirante especial para una manipulación cuidadosa y extremadam. dinàmica de piezas delicadas
Longitud L: 100 mm
Anchura B: 55 mm
Altura H: 67.4 mm
con: Módulo de bridas QCM
Tamaño: 51
Material: Polyetheretherketon
STGG 170x105 QCM PEEK
10.01.30.00520
Plano aspirante especial para una manipulación cuidadosa y extremadam. dinàmica de piezas delicadas
Longitud L: 170 mm
Anchura B: 105 mm
Altura H: 67.4 mm
con: Módulo de bridas QCM
Material: Polyetheretherketon
STGG 100x55x26.9 QCFA PEEK
10.01.30.00477
Plano aspirante especial para una manipulación cuidadosa y extremadam. dinàmica de piezas delicadas
Longitud L: 100 mm
Anchura B: 55 mm
Altura H: 26.9 mm
con: Adaptador de cambio rápido
Material: Polyetheretherketon
STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK
10.01.30.00478
Plano aspirante especial para una manipulación cuidadosa y extremadam. dinàmica de piezas delicadas
Longitud L: 170 mm
Anchura B: 105 mm
Altura H: 26.9 mm
con: Adaptador de cambio rápido
Material: Polyetheretherketon