Ventosas elevadoras HS

  • Ventosa elevadora para la separación y manipulación de papel, enchapado y piezas delgadas y porosas similares en posición vertical

Nuestras prestaciones...

  • Elevación automática accionada por vacío

Su beneficio...

  • Separación segura de piezas delgadas permeables al aire
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas elevadoras HS

 

HS 14-22 M5-IG
10.01.07.00014
Ventosa elevadora HS para la separación rápida de papel y lámina
Recorrido Z: 14 mm
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Conexión de ventosa: M5-HE
HS 28-32 G1/8-IG
10.01.07.00001
Ventosa elevadora HS para la separación rápida de papel y lámina
Recorrido Z: 28 mm
Conexión de vacío: G1/8"-HE
Conexión de ventosa: G1/8"-HE