Ventosas flotantes SBS

  • Ventosa flotante para la manipulación y separación de piezas extremadamente delgadas sin deformación permanente, p. ej., lámina, papel, enchapado
  • Manipulación de piezas muy permeables al aire, p. ej., placas conductoras vacías
  • Manipulación de piezas delicadas, p. ej., obleas, célula fotovoltáica

Nuestras prestaciones...

  • Generación de vacío integrada según el principio de Bernoulli
  • La ventosa “flota” sobre un colchón de aire
  • Alto caudal volumétrico a vacío bajo
  • Sin permeabilidad por la pieza
  • Tampón de elastómero casi sin huellas en la cara inferior de la ventosa

Su beneficio...

  • Funcionamiento sin eyector
  • Manipulación con escaso contacto
  • Alta compensación de fugas con reducida embutición
  • Separación segura de piezas delgadas porosas
  • Absorción de fuerzas transversales
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas flotantes SBS

 

  1. 1
  2. 2
SBS 20 HF M5-IG AL
10.01.01.12650
Ventosa suspendida para la manipulación de piezas muy sensibles
Diámetro: 20 mm
Diseño: High Flow
Conexión de aire comprimido: M5-HE
Material: Aluminio
SBS 20 SF M5-IG AL
10.01.01.12633
Ventosa suspendida para la manipulación de piezas muy sensibles
Diámetro: 20 mm
Diseño: Standard Flow
Conexión de aire comprimido: M5-HE
Material: Aluminio
SBS 30 HF M5-IG AL
10.01.01.12651
Ventosa suspendida para la manipulación de piezas muy sensibles
Diámetro: 30 mm
Diseño: High Flow
Conexión de aire comprimido: M5-HE
Material: Aluminio
SBS 30 SF M5-IG AL
10.01.01.12636
Ventosa suspendida para la manipulación de piezas muy sensibles
Diámetro: 30 mm
Diseño: Standard Flow
Conexión de aire comprimido: M5-HE
Material: Aluminio
SBS 40 HF G1/8-IG AL
10.01.01.12653
Ventosa suspendida para la manipulación de piezas muy sensibles
Diámetro: 40 mm
Diseño: High Flow
Conexión de aire comprimido: G1/8"-HE
Material: Aluminio
SBS 40 SF G1/8-IG AL
10.01.01.12638
Ventosa suspendida para la manipulación de piezas muy sensibles
Diámetro: 40 mm
Diseño: Standard Flow
Conexión de aire comprimido: G1/8"-HE
Material: Aluminio
SBS 40 SF G1/8-IG CS AL
10.01.01.12776
Ventosa suspendida para la manipulación de piezas muy sensibles
Diámetro: 40 mm
Diseño: Standard Flow
Conexión de aire comprimido: G1/8"-HE
Construcción: Soporte central
Material: Aluminio
SBS 60 HF G1/8-IG AL
10.01.01.12655
Ventosa suspendida para la manipulación de piezas muy sensibles
Diámetro: 60 mm
Diseño: High Flow
Conexión de aire comprimido: G1/8"-HE
Material: Aluminio
SBS 60 SF G1/8-IG AL
10.01.01.12641
Ventosa suspendida para la manipulación de piezas muy sensibles
Diámetro: 60 mm
Diseño: Standard Flow
Conexión de aire comprimido: G1/8"-HE
Material: Aluminio
SBS 60 SF G1/8-IG CS AL
10.01.01.12777
Ventosa suspendida para la manipulación de piezas muy sensibles
Diámetro: 60 mm
Diseño: Standard Flow
Conexión de aire comprimido: G1/8"-HE
Construcción: Soporte central
Material: Aluminio

  1. 1
  2. 2