Garras especiales

Las garras especiales se utilizan en aplicaciones en las que las ventosas no pueden generar depresión. Schmalz le ofrece gran variedad de garras especiales con diferentes diseños, tamaños y principios de funcionamiento.
 

Ventosas flotantes

  • Agarre según el principio de Bernoulli
  • Manipulación con escaso contacto de piezas delgadas y delicadas
  • Absorción de fuerzas transversales mediante amortiguador elastomérico

Garras magnéticas

  • Agarre magnético
  • Manipulación de piezas ferromagnéticas

Garras de agujas

  • Agarre por penetración de agujas
  • Manipulación de piezas de difícil aspiración
  • Manipulación de materiales porosos

Garras para obleas

  • Garras para la manipulación cuidadosa de obleas y células
  • Generación de vacío integrada
  • Máxima seguridad de procesos

Garras de flujo

  • Manipulación cuidadosa de láminas extremadamente delgadas y materiales porosos
  • Manipulación de vidrios delgados, circuitos impresos cargados y vacíos y alimentos secos
  • Generación de vacío integrada

Garras para vidrio fino

  • Sujeción cuidadosa de los vidrios más delgados
  • Manipulación extremadamente dinámica libre de contaminación
  • Generación de vacío integrada o conexión a generación de vacío externa

Eyectores de transporte

  • Capacidad de aspiración: máx. 8640 l/min
  • Diámetro: 6 a 75 mm

Ventosas elevadoras

  • Carcasa de aluminio con cilindro elevador integrado
  • Rosca de conexión para ventosa M5 y G1/8"