Acumuladores de vacío VOL

  • Acumulador de vacío como dispositivo de seguridad para fallos repentinos de energía
  • Uso en los campos con exigencias de seguridad y fiabilidad
  • Adecuado como reserva para cubrir cargas punta

Nuestras prestaciones...

  • Acumulador de vacío como dispositivo de seguridad
  • Válvula de retención montada
  • Gran volumen de reserva

Su beneficio...

  • Evita, en caso de fallo repentino de energía, el desprendimiento de la pieza
  • Evita el retroceso del flujo de vacío por el generador de vacío
  • No es necesario dimensionar los generadores de vacío para cargas punta momentáneas
 

Artículos sueltos de la familia de productos Acumuladores de vacío VOL

 

VOL 5
VOL 5
10.03.03.00108
Acumulador de vacío
Volumen: 5 l
Altura: 120 mm
con: Manómetro, válvula, filtro
VOL 15
VOL 15
10.03.03.00113
Acumulador de vacío
Volumen: 15 l
Altura: 180 mm
con: Manómetro, válvula, filtro
VOL 50
VOL 50
10.03.03.00118
Acumulador de vacío
Acumulador volumen: 50 l
Altura: 235 mm
con: Manómetro, válvula, filtro
VOL 100
VOL 100
10.03.03.00123
Acumulador de vacío
Acumulador volumen: 100 l
Altura: 334 mm
con: Manómetro, válvula, filtro
VOL 200
VOL 200
10.03.03.00128
Acumulador de vacío
Acumulador volumen: 200 l
Altura: 434 mm
con: Manómetro, válvula, filtro