Bombas de vacío

Para elevado vacío a bajo caudal volumétrico. Se puede elegir entre bombas lubricadas por aceite, bombas de funcionamiento en seco y bombas de anillo hidráulico.
 

Bombas de vacío funcionamiento en seco EVE-TR

  • Capacidad de aspiración hasta 244 m³/h
  • Máx. vacío 92%

Bombas de vacío funcionamiento en seco EVE-TR X

  • Capacidad de aspiración de 10 a 129 m³/h
  • Vacío máx. 92 %

Bombas de vacío lubricadas con aceite EVE-OG

  • Capacidad de aspiración hasta 255 m³/h
  • Máx. vacío 98%

Bombas de anillo liquido EVE-WR

  • Capacidad de aspiración hasta 65 m³/h
  • Máx. vacío 93%