Bombas de anillo liquido EVE-WR

  • Bomba de anillo liquido para la manipulación en el sector alimenticio
  • Utilización en ámbitos en los que las exigencias al aire ambiental y a la temperatura son altas
  • Adecuada para el servicio continuado con grandes cargas sin protección adicional de sobrecarga

Nuestras prestaciones...

  • Bomba de anillo liquido
  • Compresión libre de contacto
  • Servicio continuo mediante refrigeración interna de agua
  • Amplio espectro de potencia
  • De serie con regulación de entrada de agua

Su beneficio...

  • Concepto robusto y libre de mantenimiento para las mayores exigencias respecto al aire de entorno y temperatura, p. ej., en la industria de los alimentos
  • Libre de lubricación, de cambio de piezas
  • Especialmente apta para la elevación duradera de una carga
  • Caudal volumétrico de aspiración ajustable a requerimientos del cliente
  • Permite un funcionamiento sin mantenimiento
 

Artículos sueltos de la familia de productos Bombas de anillo liquido EVE-WR

 

EVE-WR 25 AC3
EVE-WR 25 AC3
10.03.05.00014
Bomba de anillos de agua, sin desgaste, robusta y limpia
Capacidad de aspiración: 25 m³/h
Tipo corriente: Corriente trifá
Nivel acústico: 63 dB
Tensión (50Hz): 200-240V u 345-420V
Pot. nominal (50Hz): 0.83 kW
Pot. nominal (60Hz): 0.83 kW
Peso: 38 kg
EVE-WR 45 AC3
EVE-WR 45 AC3
10.03.05.00015
Bomba de anillos de agua, sin desgaste, robusta y limpia
Capacidad de aspiración: 45 m³/h
Tipo corriente: Corriente trifá
Nivel acústico: 67 dB
Tensión (50Hz): 200-240V u 345-420V
Pot. nominal (50Hz): 1.2 kW
Pot. nominal (60Hz): 1.2 kW
Peso: 55 kg
EVE-WR 65 AC3
EVE-WR 65 AC3
10.03.05.00016
Bomba de anillos de agua, sin desgaste, robusta y limpia
Capacidad de aspiración: 65 m³/h
Tipo corriente: Corriente trifá
Nivel acústico: 70 dB
Tensión (50Hz): 200-240V u 345-420V
Pot. nominal (50Hz): 2.4 kW
Pot. nominal (60Hz): 2.4 kW
Peso: 68 kg