Bombas de vacío funcionamiento en seco EVE-TR

  • Bomba para la generación de vacío en diversas aplicaciones de manipulación automática y manual
  • Manipulación de piezas compactas también
  • Rápida evacuación de sistemas de vacío
  • Uso móvil para la aspiración y fijación de piezas (EVE-TR-T)

Nuestras prestaciones...

  • Bomba de vacío de funcionamiento en seco (sin aceite)
  • Principio de compresor multicelular de las bombas de paletas rotativas
  • Alojamiento con lubricación continua y potente ventilador
  • Amplio espectro de potencia
  • Bomba de paletas rotativas de funcionamiento en seco de excelente eficiencia

Su beneficio...

  • Robusto y de bajo mantenimiento
  • Marcha sin vibraciones y transporte continuado con pocas pulsaciones
  • Excelente disipación del calor
  • Capacidad de aspiración ajustable a requerimientos del cliente
  • Bajo consumo de corriente, uso económico en el servicio continuo
 

Artículos sueltos de la familia de productos Bombas de vacío funcionamiento en seco EVE-TR

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
EVE-TR-M 2.3 12V-DC
EVE-TR-M 2.3 12V-DC
10.03.01.00195
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
Tensión: 12V - DC
Capacidad de aspiración a DC:
2.04 m³/h
Vacío (max): -780 mbar
Peso: 2.4 kg
EVE-TR-M 2.3 24V-DC
EVE-TR-M 2.3 24V-DC
10.03.01.00192
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
Tensión: 24V - Corriente Cont
Capacidad de aspiración a DC:
2.04 m³/h
Vacío (max): -780 mbar
Peso: 2.4 kg
EVE-TR 4 AC
EVE-TR 4 AC
10.03.01.00120
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
Tipo corriente: Corriente alter
Nivel acústico (50 Hz): 59 dB
Tensión (50 Hz): 230V
Tensión (60 Hz): 230V
Capacidad de aspiración (50 Hz):
4.1 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
4.7 m³/h
Vacío (50Hz): -850 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 0.18 kW
Pot. nominal (60 Hz): 0.22 kW
Peso: 7 kg
EVE-TR 4 AC F
EVE-TR 4 AC F
10.03.01.00114
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
Tipo corriente: Corriente alter
Nivel acústico (50 Hz): 59 dB
Tensión (50 Hz): 220-240V
Tensión (60 Hz): 220-240V
con: Filtro
Capacidad de aspiración (50 Hz):
4.1 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
4.7 m³/h
Vacío (50Hz): -850 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 0.18 kW
Pot. nominal (60 Hz): 0.22 kW
Peso: 7 kg
EVE-TR 4 AC3
EVE-TR 4 AC3
10.03.01.00111
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
Tipo corriente: Corriente trifá
Nivel acústico (50 Hz): 59 dB
Tensión (50 Hz): 175-260V u 300-450V
Tensión (60 Hz): 200-300V u 350-520V
Capacidad de aspiración (50 Hz):
4.1 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
4.7 m³/h
Vacío (50Hz): -850 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 0.18 kW
Pot. nominal (60 Hz): 0.22 kW
Peso: 7 kg
EVE-TR 4 AC3 F
EVE-TR 4 AC3 F
10.03.01.00113
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
Tipo corriente: Corriente trifá
Nivel acústico (50 Hz): 59 dB
Tensión (50 Hz): 175-260V u 300-450V
Tensión (60 Hz): 200-300V u 350-520V
con: Filtro
Capacidad de aspiración (50 Hz):
4.1 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
4.7 m³/h
Vacío (50Hz): -850 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 0.18 kW
Pot. nominal (60 Hz): 0.22 kW
Peso: 7 kg
EVE-TR-T 4 AC F
EVE-TR-T 4 AC F
10.03.01.00197
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
Tipo corriente: Corriente alter
Tensión (50 Hz): 230V - AC
Capacidad de aspiración (50 Hz):
4 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
4.7 m³/h
Nivel acústico (50 Hz): 59 dB
Vacío (max): -850 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 0.18 kW
Pot. nominal (60 Hz): 0.22 kW
con: Filtro
Peso: 8.5 kg
EVE-TR 8 AC
EVE-TR 8 AC
10.03.01.00121
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
Tipo corriente: Corriente alter
Nivel acústico (50 Hz): 58 dB
Tensión (50 Hz): 230V
Tensión (60 Hz): 230V
Capacidad de aspiración (50 Hz):
7.6 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
8.7 m³/h
Vacío (50Hz): -850 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 0.35 kW
Pot. nominal (60 Hz): 0.42 kW
Peso: 11.5 kg
EVE-TR 8 AC F
EVE-TR 8 AC F
10.03.01.00117
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
Tipo corriente: Corriente alter
Nivel acústico (50 Hz): 58 dB
Tensión (50 Hz): 220-240V
Tensión (60 Hz): 220-240V
con: Filtro
Capacidad de aspiración (50 Hz):
7.6 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
8.7 m³/h
Vacío (50Hz): -850 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 0.35 kW
Pot. nominal (60 Hz): 0.42 kW
Peso: 11.5 kg
EVE-TR 8 AC3
EVE-TR 8 AC3
10.03.01.00112
Bomba de funcionamiento en seco con potencia de aspiración constante, robusta y de bajo mantenimiento
Tipo corriente: Corriente trifá
Nivel acústico (50 Hz): 58 dB
Tensión (50 Hz): 175-260V u 300-450V
Tensión (60 Hz): 200-300V u 350-520V
Capacidad de aspiración (50 Hz):
7.6 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
8.7 m³/h
Vacío (50Hz): -850 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 0.35 kW
Pot. nominal (60 Hz): 0.42 kW
Peso: 11.5 kg

  1. 1
  2. 2
  3. 3