Bombas de vacío funcionamiento en seco EVE-TR X

  • Bomba de vacío para la generación de vacío en las más diversas aplicaciones de manipulación automática y manual
  • Manipulación de piezas no porosas
  • Rápida evacuación de sistemas de vacío

Nuestras prestaciones...

  • Carcasa bruñida y paletas de carbono
  • Principio de compresor multicelular para bombas de paletas rotativas
  • Alojamiento con lubricación continua y potente ventilador
  • Amplio espectro de potencia
  • Mínimo desgaste y reducida abrasión

Su beneficio...

  • Vida útil mucho más larga de las paletas rotativas
  • Volumen estable, sin vibraciones ni pulsos
  • Excelente disipación del calor
  • Capacidad de aspiración ajustable a los requerimientos del cliente
  • Mínima contaminación de la atmósfera gracias a la ausencia de polvo
 

Artículos sueltos de la familia de productos Bombas de vacío funcionamiento en seco EVE-TR X

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
EVE-TR-X 10 AC3
EVE-TR-X 10 AC3
10.03.01.00209
Bomba de func. en seco con potencia de aspir. const., robusta y de bajo mantenimiento, operación continua
Tipo corriente: Corriente trifá
Nivel acústico (50 Hz): 60 dB
Tensión (50 Hz): 175-260/300-450V AC3
Tensión (60 Hz): 202-300/350-520V AC3
Capacidad de aspiración (50 Hz):
10 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
12 m³/h
Vacío (50Hz): -850 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 0.37 kW
Pot. nominal (60 Hz): 0.45 kW
Peso: 16 kg
EVE-TR-X 10 AC3 F
EVE-TR-X 10 AC3 F
10.03.01.00210
Bomba de func. en seco con potencia de aspir. const., robusta y de bajo mantenimiento, operación continua
Tipo corriente: Corriente trifá
Nivel acústico (50 Hz): 60 dB
Tensión (50 Hz): 175-260/300-450V AC3
Tensión (60 Hz): 202-300/350-520V AC3
con: Filtro
Capacidad de aspiración (50 Hz):
10 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
12 m³/h
Vacío (50Hz): -850 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 0.37 kW
Pot. nominal (60 Hz): 0.45 kW
Peso: 23 kg
EVE-TR-X 16 AC3
EVE-TR-X 16 AC3
10.03.01.00212
Bomba de func. en seco con potencia de aspir. const., robusta y de bajo mantenimiento, operación continua
Tipo corriente: Corriente trifá
Nivel acústico (50 Hz): 61 dB
Tensión (50 Hz): 175-260/300-450V AC3
Tensión (60 Hz): 202-300/350-520V AC3
Capacidad de aspiración (50 Hz):
16 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
19 m³/h
Vacío (50Hz): -850 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 0.55 kW
Pot. nominal (60 Hz): 0.7 kW
Peso: 22.5 kg
EVE-TR-X 16 AC3 F
EVE-TR-X 16 AC3 F
10.03.01.00213
Bomba de func. en seco con potencia de aspir. const., robusta y de bajo mantenimiento, operación continua
Tipo corriente: Corriente trifá
Nivel acústico (50 Hz): 61 dB
Tensión (50 Hz): 175-260/300-450V AC3
Tensión (60 Hz): 202-300/350-520V AC3
con: Filtro
Capacidad de aspiración (50 Hz):
16 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
19 m³/h
Vacío (50Hz): -850 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 0.55 kW
Pot. nominal (60 Hz): 0.7 kW
Peso: 23 kg
EVE-TR-X 25 AC3
EVE-TR-X 25 AC3
10.03.01.00215
Bomba de func. en seco con potencia de aspir. const., robusta y de bajo mantenimiento, operación continua
Tipo corriente: Corriente trifá
Nivel acústico (50 Hz): 62 dB
Tensión (50 Hz): 175-254/300-440V AC3
Tensión (60 Hz): 190-300/330-520V AC3
Capacidad de aspiración (50 Hz):
25 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
30 m³/h
Vacío (50Hz): -850 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 0.75 kW
Pot. nominal (60 Hz): 0.9 kW
Peso: 26 kg
EVE-TR-X 25 AC3 F
EVE-TR-X 25 AC3 F
10.03.01.00216
Bomba de func. en seco con potencia de aspir. const., robusta y de bajo mantenimiento, operación continua
Tipo corriente: Corriente trifá
Nivel acústico (50 Hz): 62 dB
Tensión (50 Hz): 175-254/300-440V AC3
Tensión (60 Hz): 190-300/330-520V AC3
con: Filtro
Capacidad de aspiración (50 Hz):
25 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
30 m³/h
Vacío (50Hz): -850 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 0.75 kW
Pot. nominal (60 Hz): 0.9 kW
Peso: 26.5 kg
EVE-TR-X 40 AC3 F
EVE-TR-X 40 AC3 F
10.03.01.00219
Bomba de func. en seco con potencia de aspir. const., robusta y de bajo mantenimiento, operación continua
Tipo corriente: Corriente trifá
Tensión (50 Hz): 190-254/330-440V AC3
Tensión (60 Hz):
190-290V/330-500V AC3
Capacidad de aspiración (50 Hz):
40 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
48 m³/h
Nivel acústico (50 Hz): 67 dB
Vacío (max): 850 mbar
Pot. nominal (50 Hz): 1.25 kW
Pot. nominal (60 Hz): 1.5 kW
con: Filtro
EVE-TR-X 80 AC3/S072
EVE-TR-X 80 AC3/S072
10.03.01.00221
Bomba de func. en seco con potencia de aspir. const., robusta y de bajo mantenimiento, operación continua
Tipo corriente: Corriente trifá
Nivel acústico (50 Hz): 71 dB
Tensión (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tensión (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Tensión (60 Hz-opc):
D230/Y400V ±10% (o. IE2)
Capacidad de aspiración (50 Hz):
67 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
78.5 m³/h
Vacío (50Hz): -900 mbar
Permisión: IE2
Pot. nominal (50 Hz): 2.4 kW
Pot. nominal (60 Hz): 3 kW
Peso: 76 kg
EVE-TR-X 80 AC3/S068
EVE-TR-X 80 AC3/S068
10.03.01.00273
Bomba de func. en seco con potencia de aspir. const., robusta y de bajo mantenimiento, operación continua
Tipo corriente: Corriente trifá
Tensión (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Tensión (60 Hz-opc):
YY208 ±10% (s. IE2)
Capacidad de aspiración (60 Hz):
78.5 m³/h
Vacío (50Hz): -900 mbar
Permisión: IE2/UL/CSA
Pot. nominal (60 Hz): 3 kW
Peso: 75.5 kg
EVE-TR-X 80 AC3/S070
EVE-TR-X 80 AC3/S070
10.03.01.00274
Bomba de func. en seco con potencia de aspir. const., robusta y de bajo mantenimiento, operación continua
Tipo corriente: Corriente trifá
Nivel acústico (50 Hz): 72 dB
Tensión (50 Hz):
D200V/Y350V ±10% (s. IE2)
Tensión (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%
Tensión (60 Hz-opc):
D200V/Y350V ±10% (s. IE2)
Capacidad de aspiración (50 Hz):
67 m³/h
Capacidad de aspiración (60 Hz):
78.5 m³/h
Vacío (50Hz): -900 mbar
Permisión: IE2
Pot. nominal (50 Hz): 2.4 kW
Pot. nominal (60 Hz): 3 kW
Peso: 78 kg

  1. 1
  2. 2
  3. 3