Bombas de vacío lubricadas con aceite EVE-OG

  • Bomba de vacío para las más diversas aplicaciones de manipulatión manual y automática
  • Manipulación de piezas impermeables al aire o porosas
  • Uso como generador central de vacío con un alto vacío máximo

Nuestras prestaciones...

  • Bomba de vacío con lubricación de aceite
  • Principio de compresor multicelular
  • Alojamiento con lubricación continua y potente ventilador
  • Amplio espectro de potencia

Su beneficio...

  • Robusto y de bajo mantenimiento; para la generación casi constante del vacío con alto vacío
  • Marcha sin vibraciones y transporte continuado con pocas pulsaciones
  • Excelente salida de calor
  • Caudal volumétrico de aspiración ajustable a requerimientos del cliente
 

Artículos sueltos de la familia de productos Bombas de vacío lubricadas con aceite EVE-OG

 

  1. 1
  2. 2
EVE-OG 10 AC3
EVE-OG 10 AC3
10.03.02.00067
Bomba de vacío con lubricación de aceite con el máximo nivel de vacío, bajo mantenimiento
Tipo corriente: Corriente trifá
Nivel acústico: 49 dB
Tensión (50Hz): 230/400V AC
Capacidad de aspiración (50Hz):
10 m³/h
Pot. nominal (50Hz): 0.37 kW
Peso: 19 kg
EVE-OG 10 AC3 F
EVE-OG 10 AC3 F
10.03.02.00082
Bomba de vacío con lubricación de aceite con el máximo nivel de vacío, bajo mantenimiento
Tipo corriente: Corriente trifá
Nivel acústico: 49 dB
con: Filtro
Tensión (50Hz): 230/400V AC
Tensión (60Hz): 230/400V AC
Capacidad de aspiración (50Hz):
10 m³/h
Capacidad de aspiración (60Hz):
12 m³/h
Pot. nominal (50Hz): 0.37 kW
Peso: 19 kg
EVE-OG 16 AC3
EVE-OG 16 AC3
10.03.02.00047
Bomba de vacío con lubricación de aceite con el máximo nivel de vacío, bajo mantenimiento
Tipo corriente: Corriente trifá
Nivel acústico: 53 dB
Tensión (50Hz): 230/400V AC
Capacidad de aspiración (50Hz):
16 m³/h
Pot. nominal (50Hz): 0.55 kW
Peso: 19 kg
EVE-OG 16 AC3 F
EVE-OG 16 AC3 F
10.03.02.00083
Bomba de vacío con lubricación de aceite con el máximo nivel de vacío, bajo mantenimiento
Tipo corriente: Corriente trifá
Nivel acústico: 53 dB
con: Filtro
Tensión (50Hz): 230/400V AC
Tensión (60Hz): 230/400V AC
Capacidad de aspiración (50Hz):
16 m³/h
Capacidad de aspiración (60Hz):
19 m³/h
Pot. nominal (50Hz): 0.55 kW
Peso: 19 kg
EVE-OG 25 AC3
EVE-OG 25 AC3
10.03.02.00084
Bomba de vacío con lubricación de aceite con el máximo nivel de vacío, bajo mantenimiento
Tipo corriente: Corriente trifá
Nivel acústico: 60 dB
Tensión (50Hz): 230/400V AC
Tensión (60Hz): 230/400V AC
Capacidad de aspiración (50Hz):
25 m³/h
Capacidad de aspiración (60Hz):
30 m³/h
Pot. nominal (50Hz): 0.75 kW
Peso: 34 kg
EVE-OG 25 AC3 F
EVE-OG 25 AC3 F
10.03.02.00020
Bomba de vacío con lubricación de aceite con el máximo nivel de vacío, bajo mantenimiento
Tipo corriente: Corriente trifá
con: Filtro
Capacidad de aspiración (50 Hz):
25 m³/h
Pot. nominal (50 Hz): 0.75 kW
Peso: 34.5 kg
EVE-OG 40 AC3
EVE-OG 40 AC3
10.03.02.00026
Bomba de vacío con lubricación de aceite con el máximo nivel de vacío, bajo mantenimiento
Tipo corriente: Corriente trifá
Nivel acústico: 64 dB
Tensión (50Hz): 230/400±10%
Capacidad de aspiración (50Hz):
40 m³/h
Pot. nominal (50Hz): 1.1 kW
Peso: 38 kg
EVE-OG 40 AC3 F
EVE-OG 40 AC3 F
10.03.02.00031
Bomba de vacío con lubricación de aceite con el máximo nivel de vacío, bajo mantenimiento
Tipo corriente: Corriente trifá
Nivel acústico: 64 dB
con: Filtro
Tensión (50Hz): 200-240V u 345-420V
Capacidad de aspiración (50Hz):
40 m³/h
Pot. nominal (50Hz): 1.1 kW
Peso: 38 kg
EVE-OG 63 AC3
EVE-OG 63 AC3
10.03.02.00027
Bomba de vacío con lubricación de aceite con el máximo nivel de vacío, bajo mantenimiento
Tipo corriente: Corriente trifá
Nivel acústico: 65 dB
Tensión (50Hz): 230/400±10%
Capacidad de aspiración (50Hz):
63 m³/h
Pot. nominal (50Hz): 1.5 kW
Peso: 52 kg
EVE-OG 63 AC3 F
EVE-OG 63 AC3 F
10.03.02.00032
Bomba de vacío con lubricación de aceite con el máximo nivel de vacío, bajo mantenimiento
Tipo corriente: Corriente trifá
Nivel acústico: 65 dB
con: Filtro
Tensión (50Hz): 200-240V u 345-420V
Capacidad de aspiración (50Hz):
63 m³/h
Pot. nominal (50Hz): 1.5 kW
Peso: 52 kg

  1. 1
  2. 2