Eyectores básicos

Gracias a su pequeño tamaño, los eyectores básicos pueden utilizarse también en espacios muy reducidos. Con su estructura simple compuesta por cuerpo base, tobera Venturi y silenciador, este eyector apenas presenta desgaste y requiere poco mantenimiento. El diseño ligero del eyector lo convierte en un producto ideal para utilizar en procesos muy dinámicos.
 

Eyectores básicos SEG

  • Capacidad de aspiración hasta 370 l/min
  • Máx. vacío 85%
  • Cuerpo de aluminio anodizado

Eyectores básicos SBP

  • Capacidad de aspiración hasta 215 l/min
  • Máx. vacío 85%
  • Carcasa de plástico

Eyectores básicos SBP-C con funciones adicionales

  • Capacidad de aspiración hasta 215 l/min
  • Máx. vacío 85%
  • Cuerpo de plástico
  • Técnica de válvulas y control de vacío integrados
Eyectores básicos SBP-HV/HF
Eficiente
Nuevo

Eyectores básicos SBP-HV/HF

  • Capacidad de aspiración de hasta 309 l/min
  • Para piezas herméticas o porosas
Eyectores básicos SBPL
Eficiente

Eyectores básicos SBPL

  • Capacidad de aspiración: 290 a 1.140 l/min
  • Vacío máx.: 61 o 90%
  • Cuerpo base de plástico
Eyectores básicos SEM
Artículos descatalogados

Eyectores básicos SEM

  • Capacidad de aspiración hasta 2.370 l/min
  • Máx. vacío 85%
  • Cuerpo fundamental de aluminio
  • Sistema de toberas multietapas