Eyectores básicos SBP-C con funciones adicionales

  • Eyector básico con cuerpo base en plástico, técnica de válvulas y control de sistema integrados para el uso en sistemas de manipulación con la más alta dinámica
  • Manipulación de diversos componentes no porosos
  • Se utiliza en sistemas de separación con espacios estrechos
  • Creación de bloques de eyectores para el control centralizado o descentralizado de ventosas

Nuestras prestaciones...

  • Carcasa de plástico de peso optimizado
  • Toberas de eyector en seis niveles de potencia
  • Conexiones roscadas o de enchufe
  • Técnica de válvulas y control de vacío integrados

Su beneficio...

  • Ideal para alimentación descentralizada de vacío en procesos muy dinámicos
  • Regulación precisa de potencia para consumo de aire óptimo
  • Ocupa poco espacio, fácil montaje
  • La solución completa con tiempos de ciclo optimal
 

Artículos sueltos de la familia de productos Eyectores básicos SBP-C con funciones adicionales

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SBP-C 05 G01 VS-T
SBP-C 05 G01 VS-T
10.02.01.00997
Eyector "BASE PUMP-controlled" en un formato especialmente ligero
Tam. de toberas: 0,5 mm
Conexión: M5(1)-M5(2)
Presión óptima: 4.5 bar
Capacidad de aspiración: 7 l/min
Consumo de aire: 14 l/min
con: interruptor electrónico
SBP-C 05 G01 NC
SBP-C 05 G01 NC
10.02.01.00611
Eyector "BASE PUMP-controlled" en un formato especialmente ligero
Tam. de toberas: 0,5 mm
Conexión: M5(1)-M5(2)
Presión óptima: 4.5 bar
Capacidad de aspiración: 7 l/min
Consumo de aire: 14 l/min
Control: Cerrada sin corriente
SBP-C 05 G01 NC AI
SBP-C 05 G01 NC AI
10.02.01.00623
Eyector "BASE PUMP-controlled" en un formato especialmente ligero
Tam. de toberas: 0,5 mm
Conexión: M5(1)-M5(2)
Presión óptima: 4.5 bar
Capacidad de aspiración: 7 l/min
Consumo de aire: 14 l/min
Control: Cerrada sin corriente
Diseño: Sis d expulsión impulso
SBP-C 05 G01 NC VS-T
SBP-C 05 G01 NC VS-T
10.02.01.01003
Eyector "BASE PUMP-controlled" en un formato especialmente ligero
Tam. de toberas: 0,5 mm
Conexión: M5(1)-M5(2)
Presión óptima: 4.5 bar
Capacidad de aspiración: 7 l/min
Consumo de aire: 14 l/min
Control: Cerrada sin corriente
con: interruptor electrónico
SBP-C 05 G01 NC AI VS-T
SBP-C 05 G01 NC AI VS-T
10.02.01.01005
Eyector "BASE PUMP-controlled" en un formato especialmente ligero
Tam. de toberas: 0,5 mm
Conexión: M5(1)-M5(2)
Presión óptima: 4.5 bar
Capacidad de aspiración: 7 l/min
Consumo de aire: 14 l/min
Control: Cerrada sin corriente
Diseño: Sis d expulsión impulso
con: interruptor electrónico
SBP-C 05 S01 VS-T
SBP-C 05 S01 VS-T
10.02.01.00981
Eyector "BASE PUMP-controlled" en un formato especialmente ligero
Tam. de toberas: 0,5 mm
Conexión: Tubo flex. D4(1)-D4(2)
Presión óptima: 4.5 bar
Capacidad de aspiración: 7 l/min
Consumo de aire: 14 l/min
con: interruptor electrónico
SBP-C 05 S01 NC
SBP-C 05 S01 NC
10.02.01.00575
Eyector "BASE PUMP-controlled" en un formato especialmente ligero
Tam. de toberas: 0,5 mm
Conexión: Tubo flex. D4(1)-D4(2)
Presión óptima: 4.5 bar
Capacidad de aspiración: 7 l/min
Consumo de aire: 14 l/min
Control: Cerrada sin corriente
SBP-C 05 S01 NC AI
SBP-C 05 S01 NC AI
10.02.01.00587
Eyector "BASE PUMP-controlled" en un formato especialmente ligero
Tam. de toberas: 0,5 mm
Conexión: Tubo flex. D4(1)-D4(2)
Presión óptima: 4.5 bar
Capacidad de aspiración: 7 l/min
Consumo de aire: 14 l/min
Control: Cerrada sin corriente
Diseño: Sis d expulsión impulso
SBP-C 05 S01 NC VS-T
SBP-C 05 S01 NC VS-T
10.02.01.00987
Eyector "BASE PUMP-controlled" en un formato especialmente ligero
Tam. de toberas: 0,5 mm
Conexión: Tubo flex. D4(1)-D4(2)
Presión óptima: 4.5 bar
Capacidad de aspiración: 7 l/min
Consumo de aire: 14 l/min
Control: Cerrada sin corriente
con: interruptor electrónico
SBP-C 05 S01 NC AI VS-T
SBP-C 05 S01 NC AI VS-T
10.02.01.00989
Eyector "BASE PUMP-controlled" en un formato especialmente ligero
Tam. de toberas: 0,5 mm
Conexión: Tubo flex. D4(1)-D4(2)
Presión óptima: 4.5 bar
Capacidad de aspiración: 7 l/min
Consumo de aire: 14 l/min
Control: Cerrada sin corriente
Diseño: Sis d expulsión impulso
con: interruptor electrónico

  1. 1
  2. 2
  3. 3