Eyectores básicos SBP-HV/HF

  • Eyector básico SBP-HV/HF para el uso universal en sistemas de vacío
  • Módulo eyector integrado para generación de vacío energéticamente eficiente con ecotecnología de toberas

Nuestras prestaciones...

  • Gran capacidad de aspiración y bajo consumo de aire
  • Campos de aplicación optativos para piezas herméticas (HV) o porosas (HF)
  • Aspiración potente y rápida
  • No les afecta la suciedad

Su beneficio...

  • Generación de vacío energéticamente eficiente
  • Selección de productos rápida y segura según la aplicación
  • El vacío operativo se consigue enseguida; las fugas se compensan con seguridad
  • Largos intervalos de servicio, así como limpieza fácil y sin herramientas
 

Artículos sueltos de la familia de productos Eyectores básicos SBP-HV/HF

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SBP HF 2 03 7
Eficiente
Nuevo
SBP HF 2 03 7
10.02.01.01715
Eyector básico para uso universal
Diseño: High Flow
Número de pasos: 2
Tam. de toberas: 0.3 mm
Tamaño: 7
Grado de evacuación: 55 %
Presión óptima: 4 bar
Capacidad de aspiración (max):
15.3 l/min
Consumo de aire (con asp.): 5 l/min
SBP HF 2 06 13
Eficiente
Nuevo
SBP HF 2 06 13
10.02.01.01717
Eyector básico para uso universal
Diseño: High Flow
Número de pasos: 2
Tam. de toberas: 0,6 mm
Tamaño: 13
Grado de evacuación: 70 %
Presión óptima: 4 bar
Capacidad de aspiración (max):
42.5 l/min
Consumo de aire (con asp.): 18.7 l/min
SBP HF 2 06 13 SD
Eficiente
Nuevo
SBP HF 2 06 13 SD
10.02.01.01729
Eyector básico para uso universal
Diseño: High Flow
Número de pasos: 2
Tam. de toberas: 0,6 mm
Tamaño: 13
con: Silenciador
Grado de evacuación: 70 %
Presión óptima: 4 bar
Capacidad de aspiración (max):
42.5 l/min
Consumo de aire (con asp.): 18.7 l/min
SBP HF 3 06 13
Eficiente
Nuevo
SBP HF 3 06 13
10.02.01.01720
Eyector básico para uso universal
Diseño: High Flow
Número de pasos: 3
Tam. de toberas: 0,6 mm
Tamaño: 13
Grado de evacuación: 70 %
Presión óptima: 4 bar
Capacidad de aspiración (max):
67.3 l/min
Consumo de aire (con asp.): 18.7 l/min
SBP HF 3 06 13 SD
Eficiente
Nuevo
SBP HF 3 06 13 SD
10.02.01.01732
Eyector básico para uso universal
Diseño: High Flow
Número de pasos: 3
Tam. de toberas: 0,6 mm
Tamaño: 13
con: Silenciador
Grado de evacuación: 70 %
Presión óptima: 4 bar
Capacidad de aspiración (max):
67.3 l/min
Consumo de aire (con asp.): 18.7 l/min
SBP HF 2 13 22
Eficiente
Nuevo
SBP HF 2 13 22
10.02.01.01723
Eyector básico para uso universal
Diseño: High Flow
Número de pasos: 2
Tam. de toberas: 1,3 mm
Tamaño: 22
Grado de evacuación: 61 %
Presión óptima: 4 bar
Capacidad de aspiración (max):
175.3 l/min
Consumo de aire (con asp.): 74 l/min
SBP HF 2 13 22 SD
Eficiente
Nuevo
SBP HF 2 13 22 SD
10.02.01.01735
Eyector básico para uso universal
Diseño: High Flow
Número de pasos: 2
Tam. de toberas: 1,3 mm
Tamaño: 22
con: Silenciador
Grado de evacuación: 61 %
Presión óptima: 4 bar
Capacidad de aspiración (max):
175.3 l/min
Consumo de aire (con asp.): 74 l/min
SBP HF 3 13 22
Eficiente
Nuevo
SBP HF 3 13 22
10.02.01.01726
Eyector básico para uso universal
Diseño: High Flow
Número de pasos: 3
Tam. de toberas: 1,3 mm
Tamaño: 22
Grado de evacuación: 61 %
Presión óptima: 4 bar
Capacidad de aspiración (max):
297.6 l/min
Consumo de aire (con asp.): 74 l/min
SBP HF 3 13 22 SD
Eficiente
Nuevo
SBP HF 3 13 22 SD
10.02.01.01738
Eyector básico para uso universal
Diseño: High Flow
Número de pasos: 3
Tam. de toberas: 1,3 mm
Tamaño: 22
con: Silenciador
Grado de evacuación: 61 %
Presión óptima: 4 bar
Capacidad de aspiración (max):
297.6 l/min
Consumo de aire (con asp.): 74 l/min
SBP HV 2 04 7
Eficiente
Nuevo
SBP HV 2 04 7
10.02.01.01716
Eyector básico para uso universal
Diseño: Alta depresión
Número de pasos: 2
Tam. de toberas: 0,4 mm
Tamaño: 7
Grado de evacuación: 79 %
Presión óptima: 4 bar
Capacidad de aspiración (max):
13.2 l/min
Consumo de aire (con asp.): 6.5 l/min

  1. 1
  2. 2
  3. 3