Eyectores básicos SBPL

  • Eyector básico con la máxima capacidad de aspiración para la manipulación de cartones, materiales de envasado, materiales aislantes y otros materiales porosos
  • Procesos que exigen elevados flujos y al mismo tiempo un consumo de energía optimizado

Nuestras prestaciones...

  • Familia de eyectores con elevada capacidad de aspiración
  • Campos de aplicación a elegir para piezas herméticas (HV) o porosas (HF)
  • Ecotecnología de toberas integrada
  • Aspiración potente y rápida
  • Diseño modular del producto

Su beneficio...

  • Manipulación rápida y segura de materiales porosos
  • Consumo de aire reducido gracias al área de trabajo optimizada del eyector
  • Máxima eficiencia energética en la generación de vacío
  • El vacío operativo se alcanza rápidamente
  • Mantenimiento sencillo y rápido
 

Artículos sueltos de la familia de productos Eyectores básicos SBPL

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SBPL 25 HF
Eficiente
SBPL 25 HF
10.02.01.01596
Eyector básico con máxima capacidad de aspiración
Tamaño: 25
Diseño: High Flow
Capacidad de aspiración (max):
290 l/min
Consumo de aire (con asp.): 80 l/min
Peso: 0.75 kg
SBPL 25 HV
Eficiente
SBPL 25 HV
10.02.01.01586
Eyector básico con máxima capacidad de aspiración
Tamaño: 25
Diseño: Alta depresión
Capacidad de aspiración (max):
300 l/min
Consumo de aire (con asp.): 105 l/min
Peso: 0.75 kg
SBPL 25 HF NPT
Eficiente
SBPL 25 HF NPT
10.02.01.01604
Eyector básico con máxima capacidad de aspiración
Tamaño: 25
Diseño: High Flow
Tipo: NPT
Capacidad de aspiración (max):
290 l/min
Consumo de aire (con asp.): 80 l/min
Peso: 0.75 kg
SBPL 25 HV NPT
Eficiente
SBPL 25 HV NPT
10.02.01.01600
Eyector básico con máxima capacidad de aspiración
Tamaño: 25
Diseño: Alta depresión
Tipo: NPT
Capacidad de aspiración (max):
300 l/min
Consumo de aire (con asp.): 105 l/min
Peso: 0.75 kg
SBPL 50 HF
Eficiente
SBPL 50 HF
10.02.01.01597
Eyector básico con máxima capacidad de aspiración
Tamaño: 50
Diseño: High Flow
Capacidad de aspiración (max):
500 l/min
Consumo de aire (con asp.): 160 l/min
Peso: 0.75 kg
SBPL 50 HV
Eficiente
SBPL 50 HV
10.02.01.01590
Eyector básico con máxima capacidad de aspiración
Tamaño: 50
Diseño: Alta depresión
Capacidad de aspiración (max):
510 l/min
Consumo de aire (con asp.): 210 l/min
Peso: 0.75 kg
SBPL 50 HF NPT
Eficiente
SBPL 50 HF NPT
10.02.01.01605
Eyector básico con máxima capacidad de aspiración
Tamaño: 50
Diseño: High Flow
Tipo: NPT
Capacidad de aspiración (max):
500 l/min
Consumo de aire (con asp.): 160 l/min
Peso: 0.75 kg
SBPL 50 HV NPT
Eficiente
SBPL 50 HV NPT
10.02.01.01601
Eyector básico con máxima capacidad de aspiración
Tamaño: 50
Diseño: Alta depresión
Tipo: NPT
Capacidad de aspiración (max):
510 l/min
Consumo de aire (con asp.): 210 l/min
Peso: 0.75 kg
SBPL 75 HF
Eficiente
SBPL 75 HF
10.02.01.01650
Eyector básico con máxima capacidad de aspiración
Tamaño: 75
Diseño: High Flow
Capacidad de aspiración (max):
710 l/min
Consumo de aire (con asp.): 230 l/min
Peso: 1.1 kg
SBPL 75 HV
Eficiente
SBPL 75 HV
10.02.01.01649
Eyector básico con máxima capacidad de aspiración
Tamaño: 75
Diseño: Alta depresión
Capacidad de aspiración (max):
720 l/min
Consumo de aire (con asp.): 305 l/min
Peso: 1.1 kg

  1. 1
  2. 2
  3. 3