Eyectores básicos SEG

  • Eyector básico para uso universal en sistemas de vacío
  • Las más diversas manipulaciones en las industrias del automóvil, chapa, madera, técnica de montaje, alimenticia y embalaje

Nuestras prestaciones...

  • Cuerpo fundamental con tobera venturi y silenciador
  • Mínimas dimensiones y poco peso gracias al cuerpo base de aluminio
  • Eyector con amplio espectro de potencia, optimizado al grado de eficiencia

Su beneficio...

  • Absolutamente libre de desgaste y mantenimiento, ya que no tiene partes móviles
  • Adecuado para espacios estrechos y alta dinámica, p. ej., en manipuladores, robots, sistemas de alimentación, etc
  • Muy económico: Capacidad máxima de aspiración, consumo mínimo de aire comprimido
 

Artículos sueltos de la familia de productos Eyectores básicos SEG

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SEG 05 HS-S
SEG 05 HS-S
10.02.01.00272
Eyector básico con robusta carcasa para uso universal
Tam. de toberas: 0,5 mm
Diseño: Estrecho
Capacidad de aspiración: 7 l/min
Consumo de aire: 13 l/min
SEG 05 HS-S SDA
SEG 05 HS-S SDA
10.02.01.00271
Eyector básico con robusta carcasa para uso universal
Tam. de toberas: 0,5 mm
Diseño: Estrecho
con: Silenciador axial
Capacidad de aspiración: 7 l/min
Consumo de aire: 13 l/min
SEG 07 HS-S
SEG 07 HS-S
10.02.01.00276
Eyector básico con robusta carcasa para uso universal
Tam. de toberas: 0,7 mm
Diseño: Estrecho
Capacidad de aspiración: 16 l/min
Consumo de aire: 21 l/min
SEG 07 HS-S SDA
SEG 07 HS-S SDA
10.02.01.00275
Eyector básico con robusta carcasa para uso universal
Tam. de toberas: 0,7 mm
Diseño: Estrecho
con: Silenciador axial
Capacidad de aspiración: 16 l/min
Consumo de aire: 21 l/min
SEG 07 HS
SEG 07 HS
10.02.01.00255
Eyector básico con robusta carcasa para uso universal
Tam. de toberas: 0,7 mm
Diseño: Para alta depresión
Capacidad de aspiración: 14 l/min
Consumo de aire: 21 l/min
SEG 07 HS SDA
SEG 07 HS SDA
10.02.01.00110
Eyector básico con robusta carcasa para uso universal
Tam. de toberas: 0,7 mm
Diseño: Para alta depresión
con: Silenciador axial
Capacidad de aspiración: 14 l/min
Consumo de aire: 21 l/min
SEG 10 HS
SEG 10 HS
10.02.01.00247
Eyector básico con robusta carcasa para uso universal
Tam. de toberas: 1,0 mm
Diseño: Para alta depresión
Capacidad de aspiración: 34 l/min
Consumo de aire: 49 l/min
SEG 10 HS SDA
SEG 10 HS SDA
10.02.01.00111
Eyector básico con robusta carcasa para uso universal
Tam. de toberas: 1,0 mm
Diseño: Para alta depresión
con: Silenciador axial
Capacidad de aspiración: 34 l/min
Consumo de aire: 49 l/min
SEG 15 HS
SEG 15 HS
10.02.01.00248
Eyector básico con robusta carcasa para uso universal
Tam. de toberas: 1,5 mm
Diseño: Para alta depresión
Capacidad de aspiración (max):
69 l/min
Consumo de aire (con asp.): 102 l/min
SEG 15 HS SDA
SEG 15 HS SDA
10.02.01.00112
Eyector básico con robusta carcasa para uso universal
Tam. de toberas: 1,5 mm
Diseño: Para alta depresión
con: Silenciador axial
Capacidad de aspiración: 69 l/min
Consumo de aire: 102 l/min

  1. 1
  2. 2
  3. 3