Eyectores básicos SEM

  • Eyector multietapa para la manipulación de cartones, materiales de embalaje, de aislamiento y otros materiales porosos
  • Procesos, donde se requiere alta capacidad de aspiración y bajo consumo de aire al mismo tiempo
Nuevo: Eyectores básicos SBPL

Nuevo: Eyectores básicos SBPL

Échele un vistazo también a la nueva generación de eyectores básicos con diseño modular y ecotecnología de toberas eficiente.

Nuestras prestaciones...

  • Fam. de eyectores con alta capacidad de aspiración
  • Tobena de eyector multietapa de alta eficiencia
  • Pos. de conexión opcional para aire comprimido, aire de salida y monitorización

Su beneficio...

  • Manipulación rápida y segura de todos los materiales porosos
  • Evacuación rápida en el rango inferior de vacío, reducción de costes y de duración de los ciclos
  • Montaje flexible en las instalaciones, tareas de construcción reducidas
 

Artículos sueltos de la familia de productos Eyectores básicos SEM

 

  1. 1
  2. 2
SEM 25
Artículos descatalogados
SEM 25
10.02.01.00313
Eyector básico con máxima capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (max):
402 l/min
Consumo de aire (con asp.): 101 l/min
SEM 25 SDA
Artículos descatalogados
SEM 25 SDA
10.02.01.00314
Eyector básico con máxima capacidad de aspiración
con: Silenciador axial
Capacidad de aspiración (max):
393 l/min
Consumo de aire (con asp.): 101 l/min
SEM 25 SDS
Artículos descatalogados
SEM 25 SDS
10.02.01.00315
Eyector básico con máxima capacidad de aspiración
con: Silenciador lateral
Capacidad de aspiración (max):
332 l/min
Consumo de aire (con asp.): 101 l/min
SEM 50
Artículos descatalogados
SEM 50
10.02.01.00316
Eyector básico con máxima capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (max):
706 l/min
Consumo de aire (con asp.): 197 l/min
SEM 50 SDA
Artículos descatalogados
SEM 50 SDA
10.02.01.00317
Eyector básico con máxima capacidad de aspiración
con: Silenciador axial
Capacidad de aspiración (max):
704 l/min
Consumo de aire (con asp.): 197 l/min
SEM 50 SDS
Artículos descatalogados
SEM 50 SDS
10.02.01.00318
Eyector básico con máxima capacidad de aspiración
con: Silenciador lateral
Capacidad de aspiración (max):
642 l/min
Consumo de aire (con asp.): 197 l/min
SEM 100
Artículos descatalogados
SEM 100
10.02.01.00319
Eyector básico con máxima capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (max):
1071 l/min
Consumo de aire (con asp.): 376 l/min
SEM 100 SDA
Artículos descatalogados
SEM 100 SDA
10.02.01.00320
Eyector básico con máxima capacidad de aspiración
con: Silenciador axial
Capacidad de aspiración (max):
976 l/min
Consumo de aire (con asp.): 376 l/min
SEM 100 SDS
Artículos descatalogados
SEM 100 SDS
10.02.01.00321
Eyector básico con máxima capacidad de aspiración
con: Silenciador lateral
Capacidad de aspiración (max):
909 l/min
Consumo de aire (con asp.): 376 l/min
SEM 150
Artículos descatalogados
SEM 150
10.02.01.00483
Eyector básico con máxima capacidad de aspiración
Capacidad de aspiración (max):
1400 l/min
Consumo de aire (con asp.): 590 l/min

  1. 1
  2. 2